(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手提げバスケット P-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手提げバスケット P-3

通常価格(税別)
1,845円 ~ 2,261円
税込価格
2,030円 ~ 2,487円

【商品仕様】・持ち運びに便利なカゴです・材質:PE(型番:4-269-01)

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
   型番:4-269-01
・材質:PE(ポリエチレン)
・外寸法(mm):474×328×288
・内寸法(上部・下部×高さmm):420×300・369×249×240
商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
448×328×288
420×300・369×249×240
手提げバスケット P-3
P-3
4983049632622
PE(ポリエチレン)
1個

1個

2,261( 2,487円 )

1日目

405×300×245
380×275・307×207×205
手提げバスケット P-4
P-4
4983049631724
PP(ポリプロピレン)
1個

1個

1,845( 2,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・持ち運びに便利なカゴです
・材質:PE(型番:4-269-01)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手提げバスケット P-3

手提げバスケット P-3

    手提げバスケット 20L・27L・31L

    手提げバスケット 20L・27L・31L

      フタ付バスケット

      フタ付バスケット

        ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

        ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

          ステン水切りセット

          ステン水切りセット

            ステン角アミバット

            ステン角アミバット

              ステンレス洗浄カゴ テーパ付

              ステンレス洗浄カゴ テーパ付

                パンチングバット

                パンチングバット

                  ステンレス洗浄カゴSS

                  ステンレス洗浄カゴSS

                    ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)

                    ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)

                      ステンクリーンバスケット

                      ステンクリーンバスケット

                        手付き洗浄カゴ

                        手付き洗浄カゴ

                          ステンフタ付き万能カゴ

                          ステンフタ付き万能カゴ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,845円 1,320円 14,200円 1,630円 9,762円 3,116円 4,987円 11,489円 5,900円 4,500円 9,186円 6,165円 5,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目  
                            商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット
                            材質 ポリエチレン ポリプロピレン ステンレス スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1セット(水切りバット(408mm×290mm×470mm)・下受け皿(410mm×295mm×67mm)) 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            手提げバスケット P-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました