(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 トワロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋 トワロン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
541円
税込価格
595円

柔らかさと強さを併せ持った、使いやすい天然ゴム手袋。【特長】・塩化ビニル製の手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブラウン
  • 厚み(mm):
    1.2
  • 材質1:
    表:天然ゴム
  • 材質2:
    裏:綿メリヤス
  • 表材質:
    天然ゴム
  • 裏材質:
    綿100%
  • 仕様詳細:
    厚み:1.2mm
  • 内容量:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

トワロンの外観

トワロンの外観

サイズ : S、M、L、LL
カラー : ブラウン
長さ : (S・M)24.5cm、(L)25.0cm、(LL)25.5cm
材質 : 天然ゴム(裏メリヤス)綿

  • ※ 備考 : 裾部が約4cm長い「No.152トワロンロング」もあります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
4907026015178
324-6868
23.6
25.5
8.5
108
1双
10

3個

541( 595円 )

1日目

L
4907026015161
324-6876
21.7
25
7.9
100
1双
10

3個

541( 595円 )

1日目

M
4907026015147
324-6884
20
24.5
7.8
90
1双
10

3個

541( 595円 )

1日目

S
4907026015123
324-6892
18.6
24.5
7.1
82.000
1双
10

3個

541( 595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔らかさと強さを併せ持った、使いやすい天然ゴム手袋。
【特長】
・塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保つ。
・指・手のひらに滑り止め加工を施しているため、グリップ性に優れている。
・イヤなにおいを抑える防臭加工を施している。
【用途】
・農業、林業、漁業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム手袋 トワロン

天然ゴム手袋 トワロン

    天然ゴム手袋 トワロン ロングタイプ

    天然ゴム手袋 トワロン ロングタイプ

      天然ゴム手袋 ニュートワロン

      天然ゴム手袋 ニュートワロン

        天然ゴム手袋 トワロンブルー

        天然ゴム手袋 トワロンブルー

          天然ゴム手袋 黒潮

          天然ゴム手袋 黒潮

            天然ゴム手袋 ハード3

            天然ゴム手袋 ハード3

              天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

              天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                  天然ゴム手袋 うす手 ピンク/グリーン

                  天然ゴム手袋 うす手 ピンク/グリーン

                    天然ゴム手袋 ラバーホープ

                    天然ゴム手袋 ラバーホープ

                      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                        天然ゴム手袋(裏毛付)

                        天然ゴム手袋(裏毛付)

                          WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッド

                          WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッド

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) トラスコ中山 コメリ
                            通常価格 541円 625円 535円 430円 372円 774円 434円 315円 117円 528円 212円 354円 427円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            仕様 ロング ロング 手の平コート 手の平コート ロング ロング 手の平コート ロング ボツ 手の平コート ロング ロング 手の平コート
                            ブラウン ブラウン グリーン ブルー イエロー ブラウン - - - - -
                            厚み(mm) 1.2 1.2 1.4 1.1 1 2.2 1.5 0.65 0.235 - - - -

                            天然ゴム手袋 トワロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最適な保管場所はどこですか?
                            A
                            直射日光、高温多湿を避けて冷暗所での保管をお願い致します。
                            Q 生産国はどこですか?
                            A
                            日本です。

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました