(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラジオペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスラジオペンチ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,276円
税込単価
4,704円

素材に高級ステンレス鋼を使うことで、錆に強く水気の多い場所の作業やアウトドアに...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • 銅線切断能力(mm):
    1.2
  • ばね:
    なし
  • JANコード:
    4952269105155
  • トラスココード:
    853-5040
  • 全長(mm):
    174
  • ヘッド幅(mm):
    15
  • グリップ長さ(mm):
    58
  • 重量(g):
    120
  • より線切断能力(mm):
    1.25
  • 軟鉄線切断能力(mm):
    1
  • 頭部厚(mm):
    8
  • 先端長(mm):
    48

型番

SR-150DG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-150DG

1個

4,276( 4,704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

素材に高級ステンレス鋼を使うことで、錆に強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラジオペンチの型番SR-150DGのページです。
型番SR-150DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラジオペンチ

ステンレスラジオペンチ

    Trinityラジオペンチ(溝付) TM-03

    Trinityラジオペンチ(溝付) TM-03

      Trinityラジオペンチ(溝付) TM-04

      Trinityラジオペンチ(溝付) TM-04

        Trinity先細ラジオペンチ(溝無)

        Trinity先細ラジオペンチ(溝無)

          ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)

          ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)

            Trinity先曲りラジオペンチ(溝付)

            Trinity先曲りラジオペンチ(溝付)

              ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)

              ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)

                ステンレスラジオペンチ 350H-150

                ステンレスラジオペンチ 350H-150

                  ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115

                  ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115

                    ミニテック ピンセットラジオペンチ(ベントタイプ) MP8-150

                    ミニテック ピンセットラジオペンチ(ベントタイプ) MP8-150

                      ラジオペンチ(バネ付) 350S-150

                      ラジオペンチ(バネ付) 350S-150

                        万能ラジオペンチ TBUPR150

                        万能ラジオペンチ TBUPR150

                          万能ラジオペンチ 320S-150

                          万能ラジオペンチ 320S-150

                            メーカー ツノダ ツノダ ツノダ ツノダ ツノダ ツノダ ツノダ フジ矢 トップ工業 フジ矢 フジ矢 トラスコ中山 フジ矢
                            通常価格 4,276円 3,690円 3,689円 3,504円 4,948円 3,943円 3,477円 6,894円 5,801円 2,760円 4,241円 2,580円 4,352円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            呼び寸法 150 125 150 150 150 150 150 150 115 150 150 150 150
                            銅線切断能力(mm) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.6 1.6 1.2 2.6 2.6 2.6
                            ばね なし あり あり あり なし あり なし なし あり あり あり あり あり
                            JANコード 4952269105155 4952269110241 4952269110258 4952269110272 4952269105162 4952269110265 4952269105179 - - - - - -
                            トラスココード 853-5040 785-2801 785-2819 785-2835 828-3543 785-2827 828-3544 - - - - - -

                            ステンレスラジオペンチのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            締め付けなど
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/17
                            ステンレスなので水分が付着するような作業でも錆びにくいので良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            細かなものを掴む際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/31
                            ステンレス製で錆に強く、グリップはしっかりしており、ペンチ先端は
                            細くて扱いやすいです。あとデザインも良です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました