(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーロープカッター WC-450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーロープカッター WC-450

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,548円
税込単価
9,403円

【特長】・12mmまでのワイヤーロープを確実に切ることができます・はさみと同じ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    430
  • 切断能力:ワイヤ(mm):
    12
  • 質量(g):
    1290
  • 頭部幅(mm):
    55
  • 頭部厚(mm):
    18
  • 柄幅(mm):
    125
  • 先端長(mm):
    30
  • トラスココード:
    785-3777
  • JANコード:
    4952269110685

Loading...

製品特長・仕様

型番全長
(mm)
頭部幅
(mm)
頭部厚
(mm)
柄幅
(mm)
先端長
(mm)
切断能力(mm)
ワイヤーロープ
重量(g)
WC-450430561812520鉄φ12、ステンレスφ101,290
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WC-450

1個

8,548( 9,403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・12mmまでのワイヤーロープを確実に切ることができます
・はさみと同じ切り方で、切断面が、まっすぐ切れます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープカッター WC-450の型番WC-450のページです。
型番WC-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーロープカッター WC-450

ワイヤーロープカッター WC-450

    ワイヤーロープカッター WC-200

    ワイヤーロープカッター WC-200

      ワイヤーロープカッター WC-150

      ワイヤーロープカッター WC-150

        TRAD ワイヤーロープカッター

        TRAD ワイヤーロープカッター

          ワイヤーロープカッター RC-200

          ワイヤーロープカッター RC-200

            ワイヤーカッター N-16

            ワイヤーカッター N-16

              ワイヤーカッター

              ワイヤーカッター

                ワイヤーカッター 9561-190

                ワイヤーカッター 9561-190

                  倍力ワイヤクランプカッター BWC-180

                  倍力ワイヤクランプカッター BWC-180

                    松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

                    松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

                      倍力ワイヤカッター PWC

                      倍力ワイヤカッター PWC

                        ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

                        ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

                          ワイヤーカッター(油圧式)

                          ワイヤーカッター(油圧式)

                            メーカー ツノダ ツノダ ツノダ TRAD アーム産業 ホーザン KEIBA クニペックス トップ工業 松阪商事 松阪商事 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 8,548円 3,760円 2,500円 2,290円 5,160円 3,450円 7,447円 10,829円 7,034円 4,759円 7,398円 2,060円 89,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目  
                            全長(mm) 430 202 167 190 195 200 193 190 185 205 213 198 380
                            切断能力:ワイヤ(mm) 12 5 4 4 Φ4 5 φ5 6 φ3 4 6 4 JIS 6×7(1号):16、JIS 6×12(2号)・JIS 6×19(3号):20
                            質量(g) 1290 345 215 280 300 335 255 314 290 250 310 140 3800
                            頭部幅(mm) 55 28 27 - - - - - - - - - -
                            頭部厚(mm) 18 13 11 - - - - - - - - - -

                            ワイヤーロープカッター WC-450のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            線材、釘、ビス等の切断
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/27
                            今まで使用していたワイヤーカッターの刃が駄目になってきたため購入。

                            いままでのカッターに比べてあまり力を使わずとも
                            とても滑らかに切断でき、助かっています。

                            刃の部分がやや小さめなことだけが少し気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました