(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンマン管 SSA-H・SSA-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンマン管 SSA-H・SSA-S

通常価格(税別)
1,415円 ~ 14,266円
税込価格
1,557円 ~ 15,693円

粉砕・混合・粉体研究機器のアルミナタンマン。【特長】・緻密質。・酸・アルカリ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

タンマン管 SSA-H/SSA-Sの仕様

タンマン管の外観

タンマン管の外観

  • 粉砕・混合・粉体研究機器のアルミナタンマン。
  • 緻密質。
  • 酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
  • 化学薬品、溶融金属等の分析工程で使用。
商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
高さ(mm)
材質
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
12
100
アルミナ95%
0696-20-01-01
1本

1個

1,415( 1,557円 )

6日目

21
17
100
アルミナ95%
0696-20-01-02
1本

1個

1,888( 2,077円 )

2日目

25
20
120
アルミナ95%
0696-20-01-03
1本

1個

3,185( 3,504円 )

2日目

30
24
150
アルミナ95%
0696-20-01-04
1本

1個

4,485( 4,934円 )

6日目

40
34
150
アルミナ95%
0696-20-01-05
1本

1個

4,957( 5,453円 )

6日目

50
40
150
アルミナ95%
0696-20-01-06
1本

1個

8,446( 9,291円 )

6日目

60
50
180
アルミナ95%
0696-20-01-07
1本

1個

10,774( 11,851円 )

6日目

15
12
100
アルミナ99.6%
0696-20-01-08
1本

1個

3,068( 3,375円 )

6日目

21
17
100
アルミナ99.6%
0696-20-01-09
1本

1個

4,012( 4,413円 )

6日目

30
24
150
アルミナ99.6%
0696-20-01-11
1本

1個

9,532( 10,485円 )

2日目

50
40
150
アルミナ99.6%
0696-20-01-13
1本

1個

14,266( 15,693円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉砕・混合・粉体研究機器のアルミナタンマン。
【特長】
・緻密質。
・酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
【用途】
・化学薬品、溶融金属等の分析工程で使用。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンマン管 SSA-H・SSA-S

タンマン管 SSA-H・SSA-S

    角板 SSA-S/SSA-T

    角板 SSA-S/SSA-T

      粉砕用SSA-995ボール

      粉砕用SSA-995ボール

        燃焼ボート用カバー(A型・B型)

        燃焼ボート用カバー(A型・B型)

          燃焼ボート用カバー A型・B型

          燃焼ボート用カバー A型・B型

            灰分測定用灰皿 角型 No.1・No.2・No.3

            灰分測定用灰皿 角型 No.1・No.2・No.3

              揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

              揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

                アルミナ保護管 SSA-S

                アルミナ保護管 SSA-S

                  アルミナるつぼ/ふた SSA-S

                  アルミナるつぼ/ふた SSA-S

                    アルミナボール SSA995-3

                    アルミナボール SSA995-3

                      アルミナボール SSA995-10

                      アルミナボール SSA995-10

                        SSA-SるつぼB型 B-1~7 身のみ・ルツボ用フタ

                        SSA-SるつぼB型 B-1~7 身のみ・ルツボ用フタ

                          SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

                          SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

                            メーカー ニッカトー ニッカトー ニッカトー ニッカトー ニッカトー ニッカトー ニッカトー アズワン アズワン ケニス ケニス ニッカトー ニッカトー
                            通常価格 1,415円 1,180円 4,602円 11,938円 11,938円 1,110円 10,192円 11,400円 1,400円 5,617円 5,420円 1,651円 9,843円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   6日目~   6日目~   6日目   2日目   2日目   1日目   1日目   11日目   8日目   2日目~   3日目~  
                            商品タイプ その他 その他 粉砕機 その他 その他 その他 るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 ポットミル ポットミル るつぼ・蒸発皿 その他
                            内容量 1本 1枚 1パック(1Kg) 1パック(100個入り) 1パック(100個入り)/1個 1枚 1箱(5組) - - - - - -

                            タンマン管 SSA-H・SSA-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました