(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートシリンダーボーリングカッターR/L260.20用チップ

オートシリンダーボーリングカッターR/L260.20用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,111円
税込単価
3,422円

競争力を向上し高い生産性の維持をサポートするオートシリンダーボーリングカッター...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • チップ厚さS(mm):
    6.35
  • 寸法la(mm):
    11
  • チップサイズ:
    15
  • D1(mm):
    5.6

型番

SDKX150608-H13A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
詳細材質
寸法iW(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDKX150608-H13A

鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
H13A
-

10個

3,111( 3,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

競争力を向上し高い生産性の維持をサポートするオートシリンダーボーリングカッター用チップ

Loading...

SDKX150608-H13Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートシリンダーボーリングカッターR/L260.20用チップの型番SDKX150608-H13Aのページです。
型番SDKX150608-H13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートシリンダーボーリングカッターR/L260.20用チップ

オートシリンダーボーリングカッターR/L260.20用チップ

    コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E

    コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E

      フライス切削用インサートAPMT-L

      フライス切削用インサートAPMT-L

        アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

        アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

          チップ TPKN-R

          チップ TPKN-R

            SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

            SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

              ガレア GF3L形用インサート

              ガレア GF3L形用インサート

                SEC-エースミルAPG型用 SDC-L

                SEC-エースミルAPG型用 SDC-L

                  SEC-エースミルCPG型用 TPCH-L

                  SEC-エースミルCPG型用 TPCH-L

                    メーカー サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                    通常価格 3,111円 6,565円 1,073円 995円 470円 818円 1,552円 996円 879円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目  
                    形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) その他 T(正三角形) A(85°平行四辺形) T(正三角形) S(正方形) T(正三角形)
                    逃げ角 その他 16° P(11°) N(0°) P(11°) P(11°) その他 D(15°) P(11°)
                    利用可能コーナー数 4 4 2 4 3 2 3 4 3
                    チップ厚さS(mm) 6.35 3.9 - - - - - - -
                    寸法la(mm) 11 - - - - - - - -

                    オートシリンダーボーリングカッターR/L260.20用チップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました