低床タイプのハンドリフター【特長】・低床式で狭いスペースにも挿入できます。【用...
ハンドリフターの外観A
ハンドリフターの外観B
材質 : スチールメラミン焼付塗装
昇降方式 : 足踏み油圧式
低床タイプ
φ75(キャスター径75mm)
ハンドリフター 低床タイプ ATHLの型番2-230-01のページです。
型番2-230-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
2-230-02 |
2-230-03 |
2-230-04 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 均等荷重(kg) | テーブル寸法 幅(mm) | テーブル寸法 長さ(mm) | テーブル高さ 最低(mm) | テーブル高さ 最高(mm) | メーカー商品名 | メーカー型番 | 重量 (kg) | キャスター | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,567円 ( 74,324円 ) | 1個 | - | 1日目 | 200 | 500 | 800 | 81 | 711 | ハンドリフターATHL-200 | ATHL-200 | 57 | φ75mmウレタン製前輪・固定(ストッパー無し)、φ125mmゴム製後輪・自在(ストッパー付き) | - | |
107,465円 ( 118,212円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 400 | 600 | 900 | 86 | 787 | ハンドリフターATHL-400 | ATHL-400 | 94 | φ75mmウレタン製前輪・固定(ストッパー無し)、φ150mmゴム製後輪・自在(ストッパー付き) | - | |
138,659円 ( 152,525円 ) | 1個 | - | 19日目 | 600 | 600 | 900 | 90 | 765 | ハンドリフターATHL-600 | ATHL-600 | 110 | φ75mmウレタン製前輪・固定(ストッパー無し)、φ150mmウレタン製後輪・自在(ストッパー付き) | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました