(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円

【特長】・湿気を押しのける水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。・狭い隙...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    浸透性
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • JANコード:
    4906725022180
  • トラスココード:
    486-1183
  • 色:
    淡黄色透明
  • 仕様:
    ロングノズル付属
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

781836

1本(420ml)
10

5個

986( 1,085円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿気を押しのける水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。
・狭い隙間にも浸透する潤滑・防錆スプレー 
・湿気を押しのける水置換性により除湿と防錆効果を発揮します。
【用途】
・ねじ緩め。回転・摺動部の潤滑、きしみ止めに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531の型番781836のページです。
型番781836に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

    浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

    浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

      スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

      スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

        浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

        浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

          浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

          浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

            ロックタイト 浸透・潤滑スプレー フリーズ&リリース

            ロックタイト 浸透・潤滑スプレー フリーズ&リリース

              浸透・潤滑スプレーールブ601

              浸透・潤滑スプレーールブ601

                強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

                強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

                  潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                  潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                    NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

                    NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

                      αグリススプレー

                      αグリススプレー

                        シリコーン潤滑剤

                        シリコーン潤滑剤

                          モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

                          モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ヘンケル コスモビューティ ITW 呉工業 ダイゾーニチモリ トラスコ中山 コニシ 住鉱潤滑剤
                            通常価格 986円 753円 2,330円 1,750円 2,825円 1,488円 508円 3,121円 1,030円 2,810円 1,543円 903円 1,615円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 浸透性 浸透性 半乾性 浸透性 浸透性 浸透性 浸透性 水置換性 持続性 乾燥被膜 浸透性 速乾性 乾燥被膜
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃ ~100℃ ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~300℃ ~200℃ ~100℃ ~100℃
                            最低使用温度 ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-40℃ ~-20℃ ~-40℃ ~-20℃ ~-20℃ ~0℃
                            JANコード 4906725022180 4906725020216 4906725522307 - 4906725360602 - - - - - - - -

                            浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました