(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルロープドラム巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRS-51
ポリエステルロープドラム巻 ポリエステルロープドラムマキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,350円
税込単価
27,885円

3つ打ちのポリエステルロープ。【特長】・酸・アルカリ・海水などに強く、耐薬品性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

ポリエステルロープ 3つ打タイプの仕様

ドラムに巻き取ったタイプ。

ドラムに巻き取ったタイプ。

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
先端加工
(P)RS-71ブラックポリエステルロープ(黒)ドラム巻3mm×300m
65-250-250-mmテープ止め
(P)RS-81ブラックポリエステルロープ(黒)ドラム巻4mm×200m
70-250-250-mmテープ止め
(P)RS-91ブラックポリエステルロープ(黒)ドラム巻5mm×200m
120-250-250-mmテープ止め
(P)RS-101ブラックポリエステルロープ(黒)ドラム巻6mm×200m
170-250-250-mmテープ止め
(P)RS-51ブラックポリエステルロープ(黒)ドラム巻9mm×150m
150-305-305-mmテープ止め
(P)RS-61ブラックポリエステルロープ(黒)ドラム巻12mm×100m
180-305-305-mmテープ止め

ポリエステル紡績糸の破断強度

ロープ径破断強度
(mm)(kN)
30.98
41.57
52.45
63.53
910.2
1214.6

※引っ張り試験機による破断強度試験の結果
※安全荷重は破断強度の1/6以内

商品情報を表示

PRS-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRS-51

9×150
4903599063455
754-1368
7700.0

1個

25,350( 27,885円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3つ打ちのポリエステルロープ。
【特長】
・酸・アルカリ・海水などに強く、耐薬品性、耐候性に優れ摩擦にも非常に強い。
・水に濡れても固くなりにくい。
【用途】
・荷役、各種結束、テント・タープ用などに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルロープドラム巻の型番PRS-51のページです。
型番PRS-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルロープドラム巻

ポリエステルロープドラム巻

    マニラロープドラム巻

    マニラロープドラム巻

      綿金剛打ロープドラム巻

      綿金剛打ロープドラム巻

        綿金剛打ロープ ボビン巻

        綿金剛打ロープ ボビン巻

          綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

          綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

            パイレン カラーロープ 金剛打

            パイレン カラーロープ 金剛打

              リコイルスターターロープ(金剛打)

              リコイルスターターロープ(金剛打)

                綿ロープ万能パック

                綿ロープ万能パック

                  スタータロープ(金剛打タイプ)

                  スタータロープ(金剛打タイプ)

                    綿ロープ巻物

                    綿ロープ巻物

                      PEグリーンロープ A-216

                      PEグリーンロープ A-216

                        ビニロントラックロープ

                        ビニロントラックロープ

                          ナイロンロープ(金剛打タイプ)

                          ナイロンロープ(金剛打タイプ)

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 高木綱業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 12,011円 13,539円 8,704円 1,852円 370円 1,082円 2,695円 2,083円 117円 5,909円 255円 950円 702円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                            特性 耐薬品性 - 耐熱性 耐熱性 耐候性 / 耐熱性 / 耐薬品性 耐水性 / 耐薬品性 耐熱性 耐熱性 - 耐熱性 耐水性 耐候性 耐熱性
                            材質 ゴム・ポリエステル繊維 その他 綿 綿 綿 その他 ナイロン 綿 ナイロン 綿 ポリエチレン(PE) ビニロン ナイロン
                            ブラック その他 グリーン グリーン
                            包装形態 ドラム巻 ドラム巻 ドラム巻 ボビン巻 - - - バンド掛け/シュリンクパック 袋入 バンド掛巻 - - -

                            ポリエステルロープドラム巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用強度はどのくらいでしょうか?
                            A
                            破断強度の荷重の1/6以内でご使用ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRS-101
                            PRS-61
                            PRS-71
                            PRS-81
                            PRS-91
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            23,406円

                            ( 25,747円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6×2004903599063448754-13504500.0

                            43,178円

                            ( 47,496円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12×1004903599063462754-13768600.0

                            12,011円

                            ( 13,212円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3×3004903599063479754-13841850.0

                            12,356円

                            ( 13,592円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4×2004903599063486754-13922440.0

                            18,118円

                            ( 19,930円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5×2004903599063493754-14063450.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました