(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムシェルビング ベーシックシリーズ ポストキット(固定式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カムシェルビング ベーシックシリーズ ポストキット(固定式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,149円 ~ 8,814円
税込価格
8,964円 ~ 9,695円

【特長】・低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。・耐環...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
0099511919321
767-2675
3100.0

1個

8,814( 9,695円 )

2日目

610
0099511919383
767-2683
3250.0

1個

8,149( 8,964円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
・耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
【用途】
・厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。
・薬品工場や研究室に。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムシェルビング ベーシックシリーズ ポストキット(固定式)

カムシェルビング ベーシックシリーズ ポストキット(固定式)

    カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) シェルフキット

    カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) シェルフキット

      固定ユニット用コーナーコネクターセット(ベーシック)

      固定ユニット用コーナーコネクターセット(ベーシック)

        メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

        メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

          メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

          メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

            ルミナス バスケット 25mmシリーズ

            ルミナス バスケット 25mmシリーズ

              M2型用側板(はめ込み式)

              M2型用側板(はめ込み式)

                M2型用背板(はめ込み式)

                M2型用背板(はめ込み式)

                  中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

                  中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

                    M3型・M5型兼用側板(はめ込み式)

                    M3型・M5型兼用側板(はめ込み式)

                      M3型・M5型兼用背板(はめ込み式)

                      M3型・M5型兼用背板(はめ込み式)

                        中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置

                        中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置

                          M3型・M5型兼用引違い戸

                          M3型・M5型兼用引違い戸

                            メーカー CAMBRO CAMBRO CAMBRO アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 8,149円 6,847円 721円 341円 230円 1,566円 28,371円 22,932円 3,283円 32,243円 27,764円 20,820円 97,388円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   14日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション - その他 - 中量タイプオプション 中量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプオプション 中量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプオプション
                            材質 プラスチック - プラスチック - その他 - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 1830 - - - 36 - 1800 1800 52 1800 1800 194.8 1800
                            その他 オプション - オプション - オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            ブラッシュドグラファイト - ブラッシュドグラファイト - - - - - - - - - -

                            カムシェルビング ベーシックシリーズ ポストキット(固定式) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました