(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定コーナーユニット(L字接続)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定コーナーユニット(L字接続)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,692円
税込単価
57,961円

【特長】・低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズ ・耐環境性...

詳細情報を確認する

  • 棚段数:
    4
  • 色:
    その他
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    1194×610×1830
  • 色詳細:
    ブラッシュドグラファイト
  • 均等積載量(kg):
    136
  • 連結タイプ:
    連結型追加(2本支柱)
  • 材質:
    プラスチック
  • トラスココード:
    767-2659
  • 材質詳細:
    柱:グラスファイバー、レジン/棚板:ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g):
    18660.0

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CBC244872 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBC244872

1個

52,692( 57,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズ 
・耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシステム
【用途】
・厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。
・薬品工場や研究室に。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定コーナーユニット(L字接続)の型番CBC244872のページです。
型番CBC244872に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定コーナーユニット(L字接続)

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定コーナーユニット(L字接続)

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型/RB4型 SUS304

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型/RB4型 SUS304

      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                            メーカー CAMBRO シンコー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 52,692円 44,131円 32,693円 27,915円 30,664円 35,623円 30,824円 35,253円 30,468円 33,191円 29,440円 32,344円 37,121円
                            通常出荷日 1日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            棚段数 4 - - - - - - - - - - - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            間口×奥行×高さ(mm) 1194×610×1830 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 ブラッシュドグラファイト - - - - - - - - - - - -
                            均等積載量(kg) 136 - - - - - - - - - - - -

                            カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定コーナーユニット(L字接続)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチック棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました