(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用厨房機器洗剤 クレンザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用厨房機器洗剤 クレンザー【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,245円
税込単価
2,470円

【特長】・磨く力が強く、しかも傷付きが少ない研磨剤を精選しました。硬水でも豊か...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4903301155652
  • トラスココード:
    175-9302
  • 仕様:
    原粉使用
  • 内容量:
    1箱(7.5kg×2袋)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLG15J

1箱(7.5kg×2袋)

1パック

2個入り

2,245( 2,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磨く力が強く、しかも傷付きが少ない研磨剤を精選しました。硬水でも豊かに泡だち、コゲ付きや頑固な油汚れを素早く落とします。
・硬水でも豊かに泡立ちます。
【用途】
・研磨剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用厨房機器洗剤 クレンザーの型番CLG15Jのページです。
型番CLG15Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用厨房機器洗剤 クレンザー

業務用厨房機器洗剤 クレンザー

    業務用厨房機器洗剤 強力ルック

    業務用厨房機器洗剤 強力ルック

      業務用洗剤 グリースサットル

      業務用洗剤 グリースサットル

        ライナークリンF(420ml)

        ライナークリンF(420ml)

          トレールンA

          トレールンA

            アクトリン

            アクトリン

              洗浄剤 オイルハンターストロング

              洗浄剤 オイルハンターストロング

                石ピカ

                石ピカ

                  くろすくり~ん

                  くろすくり~ん

                    トレールンO

                    トレールンO

                      洗浄剤 オイルハンター

                      洗浄剤 オイルハンター

                        機械器具洗浄剤 アルコノールTS

                        機械器具洗浄剤 アルコノールTS

                          [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]

                          [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]

                            メーカー LION LION LION 育良精機製作所 テムスケミカル テムスケミカル 東京硝子器械 テムスケミカル テムスケミカル テムスケミカル 東京硝子器械 サラヤ エスコ
                            通常価格 2,245円 2,056円 1,879円 990円 2,899円 5,402円 8,567円 14,352円 15,360円 4,390円 8,204円 13,064円 8,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   5日目   4日目   3日目   6日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 保護剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 -
                            JANコード 4903301155652 4903301177708 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 175-9302 261-1708 - - - - - - - - - - -
                            仕様 原粉使用 原液使用 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1箱(7.5kg×2袋) 1本(4L) - - - - - - - - - - -

                            業務用厨房機器洗剤 クレンザーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました