【特長】・18L扁平缶を納めるのにちょうど良い大きさです。・フタの天面がフラッ...
■仕様
型番 | 商品内寸(約) | 容量(約) | 収納の目安 |
---|---|---|---|
AZ-600 | 525 × 375 × 320mm(本体) 525 × 375 × 415mm(フタ取付時) | 62L(本体) | 一般的な18L、20L のポリタンク2 個 |
AZ-860 | 785 × 375 × 320mm(本体) 785 × 375 × 415mm(フタ取付時) | 92L(本体) | 一般的な18L のポリタンク4 個 一般的な20L のポリタンク3 個 |
※収納の目安:一部特殊なサイズは除く。
型番 | ケース容量(L) | サイズ(約mm) | ||
---|---|---|---|---|
AZ-600 | 181.0 | 605 | 465 | 445 |
AZ-860 | 257.4 | 865 | 465 | 445 |
【特長】
・18L扁平缶を納めるのにちょうど良い大きさです。
・フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
・ベランダや軒下での多目的収納に便利なストッカーです。
扁平缶収納箱 ワイドストッカーの型番AZ-600のページです。
型番AZ-600に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました