(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OptiMill® 面取りミル(4枚刃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OptiMill® 面取りミル(4枚刃)

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,103円
税込単価
4,513円

【特長】・面取り専用です。・能率重視の4枚刃仕様です。・先端にフラット部はあり...

詳細情報を確認する

  • 面取り刃両角(θ)(°):
    90
  • 全長(mm):
    54
  • コーティング:
    その他
  • シャンク径(mm):
    6
  • トラスココード:
    487-0379
  • 片刃・両刃:
    片刃

型番

SCM340-0600Z04R-HA-HP214 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCM340-0600Z04R-HA-HP214

1個

4,103( 4,513円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面取り専用です。
・能率重視の4枚刃仕様です。
・先端にフラット部はありません。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OptiMill® 面取りミル(4枚刃)の型番SCM340-0600Z04R-HA-HP214のページです。
型番SCM340-0600Z04R-HA-HP214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OptiMill® 面取りミル(4枚刃)

OptiMill® 面取りミル(4枚刃)

    TSコート超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

    TSコート超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

      XALシリーズ超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ

      XALシリーズ超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ

        XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ

        XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ

          TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ

          TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ

            TSコート超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ

            TSコート超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ

              ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ

              ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ

                センタ面取り用エンドミル CM□□

                センタ面取り用エンドミル CM□□

                  XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ

                  XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ

                    面取りカッター 90°3枚刃 TiNコート CSQ-G

                    面取りカッター 90°3枚刃 TiNコート CSQ-G

                      VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ

                      VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ

                        テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 328

                        テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 328

                          ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 327

                          ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 327

                            メーカー マパール ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ THE CUT 三菱マテリアル グーリング グーリング
                            通常価格 4,103円 5,870円 5,540円 4,880円 5,140円 6,160円 6,120円 5,211円 5,400円 3,903円 7,581円 14,236円 2,852円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            面取り刃両角(θ)(°) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
                            全長(mm) 54 - - - - - - - - - - - -
                            コーティング その他 TS AlCrN AlCrN TS TS TS ノンコート TS TiN TiAlN TiN TiN
                            シャンク径(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 487-0379 - - - - - - - - - - - -

                            OptiMill® 面取りミル(4枚刃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました