(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直進式ブレードマイクロメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直進式ブレードマイクロメーター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,771円 13,062円
税込単価
23,948円 14,368円

【特長】・スピンドルは直進式です。【用途】・丸物の細溝の径の測定。

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    26~50
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    25~50
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 質量(g):
    300
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • コードNo・符号・パーツNo:
    122-112
  • 測定面形状:
    ブレードタイプ
  • JANコード:
    4946368012711
  • トラスココード:
    423-6220
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±3
  • 刃厚(mm):
    0.4
  • 送り機構:
    スピンドル直進式

型番

BLM-50/.4T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLM-50/.4T

1個

21,771円

13,062

( 14,368円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルは直進式です。
【用途】
・丸物の細溝の径の測定。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

直進式ブレードマイクロメーターの型番BLM-50/.4Tのページです。
型番BLM-50/.4Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直進式ブレードマイクロメーター

直進式ブレードマイクロメーター

    直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)

    直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)

      直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

      直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

        デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

        デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

          122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)

          122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)

            369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX

            369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX

              104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付

              104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付

                デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120A

                デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120A

                  デジタルデプスマイクロメーターEA725FE-5A~EA725FE-6A

                  デジタルデプスマイクロメーターEA725FE-5A~EA725FE-6A

                    0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A

                    0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A

                      デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)

                      デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)

                        0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A

                        0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A

                          0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A

                          0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ エスコ エスコ エスコ ミツトヨ エスコ エスコ
                            通常価格 21,771円 50,445円 54,675円 55,215円 37,035円 69,525円 72,063円 40,580円 34,240円 28,460円 14,904円 31,050円 30,360円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   26日目   26日目   23日目   23日目   26日目   2日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   6日目  
                            校正証明書
                            種類 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 アナログ デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル アナログ デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 26~50 16~25 26~50 16~25 51~100 26~50 201~500 26~50 16~25 16~25 16~25 16~25 16~25
                            防水機能

                            直進式ブレードマイクロメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました