(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンウェットスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンウェットスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,399円
税込単価
2,639円

【特長】・ケーブル通線時のシリコン潤滑剤です。・スプレー式なのでムラなく塗れて...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • トラスココード:
    432-7128
  • 質量(g):
    400
  • 内容量:
    1本(420mL)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSW-420

1本(420mL)

2個

2,399( 2,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル通線時のシリコン潤滑剤です。
・スプレー式なのでムラなく塗れて、電線を傷めません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンウェットスプレーの型番NSW-420のページです。
型番NSW-420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンウェットスプレー

シリコンウェットスプレー

    アワコンスリック(入線用潤滑剤)

    アワコンスリック(入線用潤滑剤)

      ケーブル通線用潤滑剤 低粘度標準タイプ

      ケーブル通線用潤滑剤 低粘度標準タイプ

        超高温・組立用ペーストスプレー

        超高温・組立用ペーストスプレー

          油圧作動オイル

          油圧作動オイル

            タービンオイル TO-TA-N

            タービンオイル TO-TA-N

              テフルーブ

              テフルーブ

                NX20 ハイグリース(300ml)

                NX20 ハイグリース(300ml)

                  モリーブル

                  モリーブル

                    チェーンソーオイル

                    チェーンソーオイル

                      スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

                      スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

                        ドライコート2400(乾性被膜潤滑剤)

                        ドライコート2400(乾性被膜潤滑剤)

                          モリオイルスプレーF100

                          モリオイルスプレーF100

                            メーカー DENSAN DENSAN スリーエムジャパン クリューバー(NOKクリューバー) トラスコ中山 トラスコ中山 オーデック 育良精機製作所 鈴木油脂工業 エーゼット 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,399円 2,399円 16,053円 6,228円 1,655円 1,285円 19,927円 990円 1,162円 969円 4,846円 1,720円 2,842円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   5日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー オイル スプレー オイル オイル スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー
                            トラスココード 432-7128 250-8559 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400 500 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(420mL) 1本(420mL) - - - - - - - - - - -

                            シリコンウェットスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました