(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACドリル用チップ XPMT形

TACドリル用チップ XPMT形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
770円 ~ 1,330円
税込価格
847円 ~ 1,463円

TACドリル用のインサート。 【特長】・XPMT-DJ:汎用DJブレーカ付き。...

詳細情報を確認する

  • 材種:
    汎用材種

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■ドリル径 φ12.5 ~ 54 mm、L/D = 2, 3, 4, 5 をラインナップ
TACドリル用チップ XPMT形 製品仕様12
TACドリル用チップ XPMT形 製品仕様01
 

■高品位な加工面

TACドリル用チップ XPMT形 製品仕様02

高能率と高品位を両立。油量を大幅アップすることで切りくず排出がスムーズとなり、従来と比較して更に安定した加工と工面粗さの向上を実現。

 
TACドリル用チップ XPMT形 製品仕様03

被削材: SCM440
使用ドリル: φ22.0 (L/D = 3)
切削速度: Vc = 180 m/min
送り: f = 0.13 mm/rev
加工深さ: H = 66 mm (止まり穴)
使用機械: 立形マシニングセンタ
切削油: 水溶性切削油

 

■インサート材種

  • 長寿命材種を拡充
 
  
新材種“AH9030” と “AH6030” を追加。
厚膜コーティングと酸化物層により長寿命を実現。
TACドリル用チップ XPMT形 製品仕様05

〈AH9030〉
  P:鋼、K:鋳鉄

  • インサート表面を滑らかにした事でチッピングや凝着を抑制! 切りくずの流れもスムーズ。
  • 新世代PVD コーティングは、耐摩耗性・耐酸化性が大幅に向上、長寿命を実現。
  • 耐熱性に優れる超硬母材の採用によりクレータ摩耗を抑制。
用 途材 種母 材コーティング層
ISO
使用分類記号
比重硬さ(HRA)抵抗力(GPa)主構成厚さ(μm)
P・KAH903014.590.82.8(Ti,Al)積層膜5
P15 - P35

特 長/鋼、鋳鉄加工向け材種。耐摩耗性、耐熱性に優れる。

性能・試験情報

■工具寿命 ( 外周刃)

  • 外周刃の損傷状態を基準とした工具寿命の比較

 

 
TACドリル用チップ XPMT形 性能試験06

高炭素鋼の寿命比較

ドリル: φ20 mm, L/D = 3
インサート: XPMT06X308R-DJ
材種: AH9030
被削材: S55C
切削速度: Vc = 150 m/min
送り: f = 0.08 mm/rev
加工深さ: H = 60 mm
切削油: 湿式(内部給油)
 
  • 厚膜コーティングと酸化物層の採用により耐摩耗性が大幅に向上
  • 摩耗を起因としたチッピングの発生を抑制
TACドリル用チップ XPMT形 性能試験07

ステンレス鋼の寿命比較

ドリル: φ20 mm, L/D = 3
インサート: XPMT06X308R-DS
材種: AH725 / AH6030
被削材: SUS304
切削速度: Vc = 200 m/min
送り: f = 0.08 mm/rev
加工深さ: H = 50 mm
切削油: 湿式(内部給油)
 
  • ステンレスの高速加工でも耐摩耗性が向上
  • 切りくず排出性の向上と新材種の特性により耐チッピング性にも優れる
TACドリル用チップ XPMT形 性能試験08

タグタイル鋳鉄の寿命比較

ドリル: φ20 mm, L/D = 3
インサート: XPMT06X308R-DJ
材種: AH9030
被削材: FCD600
切削速度: Vc = 250 m/min
送り: f = 0.08 mm/rev
加工深さ: H = 60 mm
切削油: 湿式(内部給油)
 
  • 鋳鉄の高速加工でも厚膜コーティングと酸化物層により長寿命

外形図

TACドリル用チップ XPMT形 外形図01

DJ

TACドリル用チップ XPMT形 外形図02

DW

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
TACドリル用チップ XPMT形 推奨切削条件表09

選定サポート情報

■チップブレーカ

TACドリル用チップ XPMT形 選定サポート情報10
 

■切りくず形状比較 (φ22 mm, 立形マシニングセンタ)

  • TDX形はさまざまな被削材で良好な切りくず処理が可能。
TACドリル用チップ XPMT形 選定サポート情報11

型番リスト

型番
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
707-4719
2D/3D
10

10個

830( 913円 )

1日目

707-4743
-
10

10個

830( 913円 )

1日目

707-4760
-
10

10個

860( 946円 )

1日目

707-4794
-
10

10個

860( 946円 )

1日目

707-4816
2D/3D
10

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

707-4841
2D/3D
10

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

707-4611
2D/3D
10

10個

770( 847円 )

1日目

707-4646
-
10

10個

770( 847円 )

1日目

707-4662
2D/3D
10

10個

770( 847円 )

1日目

707-4697
2D/3D
10

10個

770( 847円 )

1日目

707-4867
2D/3D
10

10個

1,160( 1,276円 )

1日目

707-4891
2D/3D
10

10個

1,160( 1,276円 )

1日目

709-5465
2D/3D
10

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

709-5490
2D/3D
10

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TACドリル用のインサート。
【特長】
・XPMT-DJ:汎用DJブレーカ付き。
・XPMT-DW:高送り加工用DWブレーカ付き。
【用途】
・タングドリルビッグ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACドリル用チップ XPMT形

TACドリル用チップ XPMT形

    TACチップ WWMU形・XPMT形

    TACチップ WWMU形・XPMT形

      TAC正面フライス TPA形

      TAC正面フライス TPA形

        TACボールエンドミル TBNインサート

        TACボールエンドミル TBNインサート

          カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

          カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

            TACミル EWD05インサート

            TACミル EWD05インサート

              TACミル サイドカッタ VSNインサート

              TACミル サイドカッタ VSNインサート

                TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                  TACミル DPD24インサート

                  TACミル DPD24インサート

                    DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                    DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                      ハイブリッドTACミル EXH インサート

                      ハイブリッドTACミル EXH インサート

                        TACミル TUD5600 インサート

                        TACミル TUD5600 インサート

                          TACミル EBD/HBD インサート

                          TACミル EBD/HBD インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 770円 770円 45,210円 2,200円 1,200円 540円 2,940円 2,180円 14,550円 1,840円 1,230円 1,560円 1,370円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材種 汎用材種 汎用材種 直角肩加工用 UX30 KS05F AH120 UX30 AH120 DX140 T3225 AH730 GH330 AH120

                            TACドリル用チップ XPMT形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました