(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7.2V リチウムイオン電池パック

7.2V リチウムイオン電池パック

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,930円
税込単価
7,623円

【特長】適合充電器がEZ0L21で充電時間が35分~55分のリチウムイオン電池...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LA
  • トラスココード:
    760-3746
  • 電圧(V):
    7.2
  • 容量(Ah):
    1.5
  • 質量(g):
    130
  • RoHs対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番電圧(V)タイプ内容量容量(Ah)トラスココード質量(g)
EZ9L217.2LA1個1.5760-3746130
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9L21

1個

1個

6,930( 7,623円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適合充電器がEZ0L21で充電時間が35分~55分のリチウムイオン電池です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

7.2V リチウムイオン電池パックの型番EZ9L21のページです。
型番EZ9L21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7.2V リチウムイオン電池パック

7.2V リチウムイオン電池パック

    14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

    14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

      電池パック 18V 5.0Ah

      電池パック 18V 5.0Ah

        電池パック 18V 3.0Ah

        電池パック 18V 3.0Ah

          ニッケル水素電池パック12V

          ニッケル水素電池パック12V

            電池パック 14.4V 5.0Ah

            電池パック 14.4V 5.0Ah

              ニッケル水素電池パック24V

              ニッケル水素電池パック24V

                ニッケル水素電池9.6V

                ニッケル水素電池9.6V

                  ニッケル水素電池15.6V

                  ニッケル水素電池15.6V

                    電池アダプタ

                    電池アダプタ

                      パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                      パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                        急速充電器 EZ0L21

                        急速充電器 EZ0L21

                          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 6,930円 11,562円 21,866円 16,075円 16,424円 18,461円 26,298円 15,781円 22,314円 7,019円 1,800円 8,344円 1,454円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            タイプ LA LF LJ PN H LJ N H N - - - -
                            トラスココード 760-3746 760-3754 777-1908 777-1894 733-8619 777-1886 395-0255 733-8635 733-8643 777-1860 450-8947 760-3479 450-8688
                            電圧(V) 7.2 14.4 18 18 12 14.4 24 9.6 15.6 - - - -
                            容量(Ah) 1.5 2.0 5.0 3.0 1.9 5.0 2.8 1.9 2.8 - - - -
                            質量(g) 130 360 710 490 560000 610 920 440 1880000 240 38000 520 20000

                            7.2V リチウムイオン電池パックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました