(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナショナル 充電工事用LEDライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナショナル 充電工事用LEDライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,467円
税込単価
14,814円

【特長】・電池切れお知らせ機能付です。・お手持ちの電池パック(14.4V・18...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lx):
    天面約55、側面約380
  • トラスココード:
    468-8872
  • 電圧(V):
    14.4/18/21.6
  • 質量(g):
    340
  • RoHs対応:
    対応
  • 点灯時間:
    約18時間20分
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品仕様

型番電圧明るさトラスココード
EZ37C214.4v/18v/21.6v天面約55lx、側面約380lx468-8872
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ37C2

1個

1個

13,467( 14,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池切れお知らせ機能付です。
・お手持ちの電池パック(14.4V・18V・21.6V)がそのまま使用可能です。
・LED搭載で長時間点灯ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナショナル 充電工事用LEDライトの型番EZ37C2のページです。
型番EZ37C2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナショナル 充電工事用LEDライト

ナショナル 充電工事用LEDライト

    工事用充電ラジオワイヤレススピーカー

    工事用充電ラジオワイヤレススピーカー

      プラスチックケース EZ9648

      プラスチックケース EZ9648

        ケース

        ケース

          プラスチックケース EZ9644

          プラスチックケース EZ9644

            ナショナル グラインダー100カーボンブラシ

            ナショナル グラインダー100カーボンブラシ

              14.4V電池パック4.0Ah

              14.4V電池パック4.0Ah

                充電式ライト ML/M

                充電式ライト ML/M

                  充電器 LEDランプ付

                  充電器 LEDランプ付

                    ホールソーセット(配管工事用)

                    ホールソーセット(配管工事用)

                      SP81613用 充電器

                      SP81613用 充電器

                        充電式カンナ

                        充電式カンナ

                          充電式クリーナ用フレキシブルホース

                          充電式クリーナ用フレキシブルホース

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic マキタ ベッセル エスコ ベッセル マキタ マキタ
                            通常価格 13,467円 22,593円 3,300円 3,134円 4,400円 840円 21,320円 3,400円 26,786円 12,960円 11,906円 25,856円 850円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   3日目   1日目   2日目   1日目   3日目   3日目  
                            明るさ(lx) 天面約55、側面約380 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 468-8872 775-7395 733-8775 733-8759 733-8741 144-5235 217-8346 - - - - - -
                            電圧(V) 14.4/18/21.6 ・<別売>当社プロ用電池パック18・14.4・<付属>ACアダプタ(入力100、50/60Hz、出力12、1.5A) - - - - 14.4 - - - - - -
                            質量(g) 340 4000 1860000 1198000 1198000 2 580 - - - - - -
                            RoHs対応 対応 対応 対応 対応 対応 - - - - - - - -

                            ナショナル 充電工事用LEDライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました