立体感あるデザインでエントランスを演出する、除塵、吸油用繊維フロアマット。【特...
使用例1
使用例2
商品参考図
表面形状
規格色:ブラウン
規格色:グレー
マット表面の繊維部分に、ペットボトルの再生樹脂を主原料として加工した繊維を使用。PETボトルリサイクル推進協議会により認定された、環境に優しいマット。
極細繊維とヘタリに強い極太繊維のセット糸を交植することにより、吸水性と耐久性を併せ持った吸水マット。
繊維の原料そのものに、色のもととなる顔料を練りこんだ原着糸を使用。色落ち、色褪せなどがしにくく、堅牢度にも優れる。
断面形状
品番 | 規格サイズ |
---|---|
MR-056-046 | 900×1500mm |
MR-056-048 | 900×1800mm |
ラインアート(除塵・吸水マット)の型番MR-056-048-4のページです。
型番MR-056-048-4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MR-056-046-4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | 長さ (mm) | 厚み (mm) | JANコード | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,466円 ( 35,713円 ) | 1個 | あり | 2日目 | ブラウン | 1500 | 約5~10.0(パイル約3~8・ベース2) | 4904771107707 | 782-4882 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました