静電気の発生を抑えるビニールテープ。【特長】・テープの展開時に静電気の発生を抑...
幅(幅) | 長さ(m) | - |
---|---|---|
50 | 50 | - |
標準色 | - | 透明のみ |
規格
項目 | 測定値 | |
---|---|---|
静電カット40 | ||
厚さ | mm | 0.070 |
粘着力 | N/cm | 5.5 |
保持力 | mm/60分 | 0.0 |
巻戻し力 | N/cm | 0.7 |
引張強さ | N/cm | 51 |
伸び | % | 201 |
物性(物性数値は代表値であり、保証値ではありません)
Loading...
静電気の発生を抑えるビニールテープ。
【特長】
・テープの展開時に静電気の発生を抑え、ゴミやホコリの付着を軽減する。
・環境に配慮したゴム系ホットメルト糊(環境対応糊)を使用している。
・基材がポリプロピレンフィルムのため、引張強度に優れている。
・溶剤を使用していないため、溶剤による環境汚染にはつながりがない。
【用途】
・クリーンルーム等での梱包用として利用可能。
SH474-50-50-CL-PACKで型番確定
静電カット40 No.474の型番SH474-50-50-CL-PACKのページです。
型番SH474-50-50-CL-PACKに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました