(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロ用バーナ スーパーターボSホースセット

プロ用バーナ スーパーターボSホースセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,497円
税込単価
15,947円

【特長】・2,200℃ハイパワーターボバーナでロウ付け時間を大幅短縮!!・ホー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    2200
  • 燃焼時間(分/缶):
    100
  • 火口外径(mm):
    13
  • 硬ろう付:
    ~φ7/8"
  • 軟ろう付:
    ~φ1 1/2"
  • トラスココード:
    829-1512
  • 質量(g):
    1450
  • 付属品:
    スーパーターボSホースセット本体、スーパープロガス、ベルト用フック

型番

HT133SW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT133SW

1個

14,497( 15,947円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2,200℃ハイパワーターボバーナでロウ付け時間を大幅短縮!!
・ホースタイプ!作業効率バツグン!!
・ホースタイプだからどの位置でも使用可能。
・ボンベを腰に引っ掛けて使用できるため、脚立などの作業にも最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

トーチサイズφ13mm
能力軟ロウ付:~φ11/2" 硬ロウ付:~φ7/8"
ホース長さ1.4m
燃焼時間約100分
ガス消費量250g/h
質量1,450g
標準付属品スーパーターボSホースセット本体、スーパープロガス、ベルト用フック
プロ用バーナ スーパーターボSホースセット 仕様01

ターボ炎

銅管の裏側にも炎が回るター ボ炎で高品質ロウ付け。

360度回転

バーナの根元が360度回転するため、あらゆる方向のロウ付けに対応。

電子着火

ライター不要の電子着火で、点火が簡単。

使用方法・使用事例

使用事例

プロ用バーナ スーパーターボSホースセット 使用例01
プロ用バーナ スーパーターボSホースセット 使用例2

カタログ

 

HT133SWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロ用バーナ スーパーターボSホースセットの型番HT133SWのページです。
型番HT133SWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロ用バーナ スーパーターボSホースセット

プロ用バーナ スーパーターボSホースセット

    カセットボンベ用バーナー(トリガー式)EA303JA-6

    カセットボンベ用バーナー(トリガー式)EA303JA-6

      ハンディターボ

      ハンディターボ

        業務用パワートーチ(ねじ込み式)

        業務用パワートーチ(ねじ込み式)

          スパークエース 連続使用ボタン付

          スパークエース 連続使用ボタン付

            ガスバーナー8000

            ガスバーナー8000

              サカエ富士 ガストーチ SCT-530H

              サカエ富士 ガストーチ SCT-530H

                スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

                スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

                  パワフルトーチ(ねじ込み式)

                  パワフルトーチ(ねじ込み式)

                    パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                    パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                      “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                      “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                        パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                        パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                          スパークエース ガス圧調整弁付

                          スパークエース ガス圧調整弁付

                            メーカー アサダ エスコ アサダ 新富士バーナー サカエ富士 スタイル・インデックス サカエ富士 サカエ富士 トラスコ中山 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー サカエ富士
                            通常価格 14,497円 3,300円 9,300円 3,000円 7,600円 7,755円 4,477円 5,280円 3,560円 2,399円 4,211円 3,500円 7,860円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ
                            炎温度(℃) 2200 1100~1200 2100 1400 1500 1800 約1600 1800 1400 1700 1300 1600 1450
                            燃焼時間(分/缶) 100 100 70 80 70 80 約120 60 80 80 90 80 60
                            火口外径(mm) 13 約21 - - - - 22.2 - - - 22 - -
                            硬ろう付 ~φ7/8" - - - - - - - - - - - -

                            プロ用バーナ スーパーターボSホースセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました