(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フィンガーキャップ 2個入 小 緑
  • 数量スライド割引

フィンガーキャップ 2個入 小 緑 (レビュー)

通常価格(税別)
207円
税込価格
228円
通常出荷日
2日目
【特長】
通気穴があるからムレにくい。

【商品仕様】
・規格:小
・内径:15mm
・外寸:長27×径17mm
・入数:2個
・JANなど:4953349150652

フィンガーキャップ 2個入 小 緑のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    事務用品
    評価 5.0満足度:5.02021/12/10
    厚みのある指サックは、近くのホームセンターなどに売っておらず、ミスミさんで探したところ、すぐに見つかりました。数個から買え、値段もリーズナブルなので、オススメです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィンガーキャップ 2個入 小 緑

フィンガーキャップ 2個入 小 緑

    フィンガーキャップ 2個入 小小 緑

    フィンガーキャップ 2個入 小小 緑

      フィンガーキャップ 20個入 小 緑

      フィンガーキャップ 20個入 小 緑

        フィンガーキャップ 2個入 大 緑

        フィンガーキャップ 2個入 大 緑

          フィンガーキャップ20個入 小小 緑

          フィンガーキャップ20個入 小小 緑

            フィンガーキャップ 2個入 中 緑

            フィンガーキャップ 2個入 中 緑

              フィンガーキャップ 20個入 大 緑

              フィンガーキャップ 20個入 大 緑

                フィンガーキャップ 20個入 中 緑

                フィンガーキャップ 20個入 中 緑

                  ラッキー指サック 3個入 赤 小

                  ラッキー指サック 3個入 赤 小

                    指サック アメゴム厚手 10個入 小

                    指サック アメゴム厚手 10個入 小

                      ラッキー指サック 3個入 赤 大

                      ラッキー指サック 3個入 赤 大

                        ラッキー指サック 3個入 赤 中

                        ラッキー指サック 3個入 赤 中

                          ラッキー指サック50個入 B 赤

                          ラッキー指サック50個入 B 赤

                            メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
                            通常価格 207円 225円 2,025円 207円 1,840円 225円 2,025円 2,025円 249円 429円 249円 249円 3,010円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            内容量 2個入 2個入 20個入 2個入 20個入 2個入 20個入 20個入 3個入 10個入 3個入 3個入 50個入

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。