(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック アメゴム厚手 10個入 中

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指サック アメゴム厚手 10個入 中【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
429円
税込単価
472円

【商品仕様】・規格:中・内径:18mm・男性人差指用、女性親指用・外寸:長46...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    10個入

型番

CR-UB21-AM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-UB21-AM

10個入

1パック

10個入り

429( 472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:中
・内径:18mm
・男性人差指用、女性親指用
・外寸:長46×径21mm
・入数:10個
・JANコード:4953349150461

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック アメゴム厚手 10個入 中の型番CR-UB21-AMのページです。
型番CR-UB21-AMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック アメゴム厚手 10個入 中

指サック アメゴム厚手 10個入 中

    指サック アメゴム厚手 10個入 小

    指サック アメゴム厚手 10個入 小

      指サック アメゴム厚手 10個入 大

      指サック アメゴム厚手 10個入 大

        ラッキー指サック 3個入 赤 中

        ラッキー指サック 3個入 赤 中

          フィンガーキャップ 20個入 中 緑

          フィンガーキャップ 20個入 中 緑

            フィンガーキャップ 2個入 中 緑

            フィンガーキャップ 2個入 中 緑

              ラッキー指サック 3個入 赤 大

              ラッキー指サック 3個入 赤 大

                ラッキー指サック 3個入 赤 小

                ラッキー指サック 3個入 赤 小

                  ラッキー指サック50個入 B 赤

                  ラッキー指サック50個入 B 赤

                    ラッキー指サック50個入 A 赤

                    ラッキー指サック50個入 A 赤

                      ラッキー指サック50個入 C 赤

                      ラッキー指サック50個入 C 赤

                        フィンガーキャップ 20個入 大 緑

                        フィンガーキャップ 20個入 大 緑

                          フィンガーキャップ 20個入 小 緑

                          フィンガーキャップ 20個入 小 緑

                            メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
                            通常価格 429円 429円 429円 249円 2,025円 225円 249円 249円 3,010円 3,010円 3,010円 2,025円 2,025円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            内容量 10個入 10個入 10個入 3個入 20個入 2個入 3個入 3個入 50個入 50個入 50組入 20個入 20個入

                            指サック アメゴム厚手 10個入 中のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/31
                            安いものだとすぐにだめになってしまうが、こちらの指サックは大変使いやすく、耐久性もなかなかです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました