(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然海綿(大)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然海綿(大)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
361円
税込単価
397円

【特長】キメの細かい部分を使用した上質な天然海綿100%使用。天然素材なので手...

詳細情報を確認する

型番

CR-SG250-AM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-SG250-AM

5個

361( 397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
キメの細かい部分を使用した上質な天然海綿100%使用。
天然素材なので手にやさしく、水の含みも優れています。

【商品仕様】
・仕様:天然海綿大
・入数:1個
・JANなど:4953349150270

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然海綿(大)の型番CR-SG250-AMのページです。
型番CR-SG250-AMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然海綿(大)

天然海綿(大)

    天然海綿 小

    天然海綿 小

      指サック アメ色 大

      指サック アメ色 大

        指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

        指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

          指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入

          指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入

            指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

            指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

              ラッキー指サック 3個入 赤 大

              ラッキー指サック 3個入 赤 大

                フィンガーキャップ 20個入 大 緑

                フィンガーキャップ 20個入 大 緑

                  フィンガーキャップ 2個入 大 緑

                  フィンガーキャップ 2個入 大 緑

                    天然ゴム製静電防止指サック M(1000本入)

                    天然ゴム製静電防止指サック M(1000本入)

                      天然ゴム製静電防止指サック S(1000本入)

                      天然ゴム製静電防止指サック S(1000本入)

                        巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                        巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                          指サック アメゴム厚手 10個入 大

                          指サック アメゴム厚手 10個入 大

                            メーカー クラウン クラウン クラウン ミスミ ミスミ アズワン クラウン クラウン クラウン コクゴ コクゴ コクゴ クラウン
                            通常価格 361円 219円 198円 2,032円 2,032円 2,850円 249円 2,025円 207円 2,381円 2,377円 3,580円 429円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目  

                            天然海綿(大)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            スポンジング塗装用として
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/30
                            スポンジングに適した海綿で安価なものを探しており、今回使用してみました。
                            狭い範囲の塗装でしたので ちぎって使いましたが、作業性も良好で問題なかったです。
                            ちなみに このシリーズは(大)(小)とありますが サイズが明記されておらず、
                            (大)の商品実寸は 65mm x 45mm x 35mm 位でした、参考になれば幸いです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました