(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

名札掛 30名 仕様:30名用 外寸:縦378×横397×厚15mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

名札掛 30名 仕様:30名用 外寸:縦378×横397×厚15mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,704円
税込単価
9,574円

【商品仕様】・仕様:30名用・外寸:縦378×横397×厚15mm・重量:1....

詳細情報を確認する

型番

CR-NF3K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-NF3K

1個

8,704( 9,574円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:30名用
・外寸:縦378×横397×厚15mm
・重量:1.7kg
・名札サイズ:縦90×横28mm
・材質:アルミ枠
・名札仕様:両面用(表=無色透明/裏=黄色透明)
・スライド式吊下げ金具2個,ビス2本,専用名札(各人数分)付
・入数:1個
・JANなど:4953349083721

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

名札掛 30名 仕様:30名用 外寸:縦378×横397×厚15mmの型番CR-NF3Kのページです。
型番CR-NF3Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

名札掛 30名 仕様:30名用 外寸:縦378×横397×厚15mm

名札掛 30名 仕様:30名用 外寸:縦378×横397×厚15mm

    名札掛 30名用

    名札掛 30名用

      ニュールックケース  仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mm

      ニュールックケース 仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mm

        名札掛 10名用

        名札掛 10名用

          名札掛 40名用

          名札掛 40名用

            名札掛 20名

            名札掛 20名

              掛名札(10枚)

              掛名札(10枚)

                名札ケース 縦型(ソフトタイプ)

                名札ケース 縦型(ソフトタイプ)

                  名札用プラバンドクリップ

                  名札用プラバンドクリップ

                    名札用ケース ハードタイプ

                    名札用ケース ハードタイプ

                      名札掛(アルミ枠付)

                      名札掛(アルミ枠付)

                        名札用クリップ プラスチック製

                        名札用クリップ プラスチック製

                          24×57mm ネームタグ

                          24×57mm ネームタグ

                            メーカー クラウン クラウン 西敬 クラウン クラウン クラウン エスコ トラスコ中山 西敬 オープン工業 クラウン オープン工業 エスコ
                            通常価格 8,704円 16,996円 525円 4,538円 21,146円 6,228円 1,600円 933円 1,004円 1,500円 30,684円 1,200円 1,310円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能

                            名札掛 30名 仕様:30名用 外寸:縦378×横397×厚15mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            名札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました