(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"sq [INHEX] インパクトビットソケットセット(ミリ・インチ)

通常単価(税別)
9,510円
税込単価
10,461円

【商品仕様】・13個組・ソケットサイズ…4・5・6・7・10・12mm、3/1...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    1kg
  • 差込角:
    3/8”
  • ソケットサイズ:
    4・5・6・7・10・12mm、3/16”・7/32”・1/4”・5/16”(8mm)、3/8”・7/16”・1/2”
  • 全長:
    50mm

型番

EA164CP-23 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164CP-23

1個

9,510( 10,461円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・13個組
・ソケットサイズ…
4・5・6・7・10・12mm、
3/16"・7/32"・1/4"・5/16"(8mm)、
3/8"・7/16"・1/2"
・差込角…3/8"
・全長…50mm
・重量…1kg
・JAN:4518340787674

カタログ

 

EA164CP-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"sq [INHEX] インパクトビットソケットセット(ミリ・インチ)の型番EA164CP-23のページです。
型番EA164CP-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8"sq [INHEX] インパクトビットソケットセット(ミリ・インチ)

3/8"sq [INHEX] インパクトビットソケットセット(ミリ・インチ)

    3/8"sq ソケットセット

    3/8"sq ソケットセット

      3/8"sq ヘックスビットソケットセット

      3/8"sq ヘックスビットソケットセット

        1/2"sq ラチェットハンドル

        1/2"sq ラチェットハンドル

          1/2"sq ディープソケットセット

          1/2"sq ディープソケットセット

            3/8"sqx189mm ラチェットハンドル

            3/8"sqx189mm ラチェットハンドル

              3/8"sqx 13mm ソケット(六角)

              3/8"sqx 13mm ソケット(六角)

                3/8"sqx385mm スピーダーハンドル

                3/8"sqx385mm スピーダーハンドル

                  1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセット

                  1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセット

                    3/8"sqx 76mm エクステンションバー(クイックリリース)

                    3/8"sqx 76mm エクステンションバー(クイックリリース)

                      1/2"sq 超ロングスピンナーハンドル

                      1/2"sq 超ロングスピンナーハンドル

                        3/8"sq ラチェットハンドル

                        3/8"sq ラチェットハンドル

                          3/8sq インパクトワンタッチアダプター

                          3/8sq インパクトワンタッチアダプター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,510円 9,680円 11,499円 6,300円 20,066円 4,200円 800円 9,010円 16,662円 4,580円 14,405円 10,700円 5,390円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            重量 1kg 500g 745g 580g 1.8kg 240g 28g 385g 2.6kg 66g 1500g - -
                            差込角 3/8” 3/8インチ 3/8”<セット内容> 1/2” 1/2”<セット内容> 3/8” 3/8” 3/8” 1/2" 3/8" 1/2” 3/8” 3/8”
                            ソケットサイズ 4・5・6・7・10・12mm、3/16”・7/32”・1/4”・5/16”(8mm)、3/8”・7/16”・1/2” - - - - - - - - - - - -
                            全長 50mm 22~28mm 61~76mm 250mm 90~100mm 189mm 24mm 386.5mm 49~74mm 76mm 787mm 222mm 45mm

                            3/8"sq [INHEX] インパクトビットソケットセット(ミリ・インチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました