(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/45W/300mm 発泡スチロールカッター

AC100V/45W/300mm 発泡スチロールカッター
通常単価(税別)
37,616円
税込単価
41,378円

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力…45W・二次電圧...

詳細情報を確認する

型番

EA304YC-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA304YC-1

1個

37,616( 41,378円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…45W
・二次電圧…9V
・有効刃長…300mm
・切断深度…220mm
・ヒーター線…直径0.5×350mm
・材質…アルミ
・サイズ…本体:263×469mm
ステーション:140(W)×160(D)×126(H)mm
・コード長…1.5m
・重量…本体:0.35kgステーション:2.5kg
・作業性と操作性を重視した軽量設計
・発泡スチロールをヒーター線で溶断するため、切断面がきれいで微細なゴミが出ません。
・自由曲線はもちろん、正確な角度で切断する事ができます。
・JAN:4548745990553

商品情報

EA304YC-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC100V/45W/300mm 発泡スチロールカッターの型番EA304YC-1のページです。
型番EA304YC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/45W/300mm 発泡スチロールカッター

AC100V/45W/300mm 発泡スチロールカッター

    AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

    AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

      AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1

      AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1

        AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11

        AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11

          AC100V/300W小型ヒートガンセットEA365V-6

          AC100V/300W小型ヒートガンセットEA365V-6

            AC100V/21W発泡スチロールカッターEA304YC-3

            AC100V/21W発泡スチロールカッターEA304YC-3

              マルチカッター AC100V

              マルチカッター AC100V

                AC100V/1000W ヒートガン

                AC100V/1000W ヒートガン

                  AC100V/1200W ヒートガン

                  AC100V/1200W ヒートガン

                    AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

                    AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

                      AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11

                      AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11

                        AC100V/ 330W ヒートガン(小型)

                        AC100V/ 330W ヒートガン(小型)

                          電池式発泡スチロールカッター

                          電池式発泡スチロールカッター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 石崎電機製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ goot(太洋電機産業)
                            通常価格 37,616円 13,800円 7,020円 5,170円 10,212円 8,280円 15,750円 12,800円 12,840円 14,800円 20,640円 7,659円 3,800円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            AC100V/45W/300mm 発泡スチロールカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました