(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリングシールプーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベアリングシールプーラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,718円 49,959円
税込単価
56,890円 54,955円

【商品仕様】・<セット内容>…・ハンマー付ハンドル…直径45×380mm・先端...

詳細情報を確認する

  • ケースサイズ:
    120×410×50mm
  • 総重量:
    2.0kg

型番

EA510ZD-3 解除

Loading...

【商品仕様】
・<セット内容>…
・ハンマー付ハンドル…直径45×380mm
・先端バー(2本)…直径8×100mm、直径8×300mm
・先端スクリュー(50本)
・中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
・ケースサイズ…120×410×50mm
・総重量…2.0kg
・JAN:4548745151602
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA510ZD-3

1個

51,718円

49,959

( 54,955円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・ハンマー付ハンドル…直径45×380mm
・先端バー(2本)…直径8×100mm、直径8×300mm
・先端スクリュー(50本)
・中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
・ケースサイズ…120×410×50mm
・総重量…2.0kg
・JAN:4548745151602

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベアリングシールプーラーの型番EA510ZD-3のページです。
型番EA510ZD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベアリングシールプーラー

ベアリングシールプーラー

    自動車用ターミナルキット(Bタイプ)

    自動車用ターミナルキット(Bタイプ)

      10-50mm ベアリング挿入工具セット

      10-50mm ベアリング挿入工具セット

        ベアリングレース挿入工具セットEA510ZA-6

        ベアリングレース挿入工具セットEA510ZA-6

          プッシュリベットクリップセット(12種)

          プッシュリベットクリップセット(12種)

            55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4

            55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4

              M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)

              M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)

                ベアリングシール挿入工具セットEA510ZA-7

                ベアリングシール挿入工具セットEA510ZA-7

                  コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6

                  コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6

                    タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)

                    タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)

                      自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4B

                      自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4B

                        簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A

                        簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A

                          M 1-M12 タップホルダーセット

                          M 1-M12 タップホルダーセット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 51,718円 29,099円 183,400円 41,010円 14,680円 67,530円 15,210円 43,850円 47,460円 19,650円 11,950円 12,840円 17,932円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ケースサイズ 120×410×50mm 300×200×62(H)mm 450×350×130mm 380(W)×315(D)×83(H)mm 260(W)×260(D)×45(H)mm 340×280×80mm 100(W)×145(D)×30(H)mm 380(W)×315(D)×83(H)mm 290(W)×165(D)×70(H)mm 340×240×54mm 260×145×27(H)mm 210×110×43(H)mm -
                            総重量 2.0kg 1.47kg 6.34kg 4.8kg 440g 3.7kg 221g 4.3kg 約1.85kg 2.08kg 0.55kg 650g -

                            ベアリングシールプーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました