(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,336円
税込単価
1,470円

【商品仕様】・用途…EA524MA用替刃・刃材質…ステンレス・刃形状…先刃付・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    50
  • 刃厚:
    0.8~1.0mm
  • 重量:
    35g
  • 刃形状:
    先刃付
  • 全長(L):
    130mm
  • 詳細タイプ:
    EA524MA-1用替刃

型番

EA524MA-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA524MA-50

1個

1,336( 1,470円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…EA524MA用替刃
・刃材質…ステンレス
・刃形状…先刃付
・全長…130mm
・刃幅…50mm
・刃厚…0.8/1.0mm
・重量…35g
・JAN:4548745347111

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA524MA用] 50mm 替スクレーパーの型番EA524MA-50のページです。
型番EA524MA-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

[EA524MA用] 50mm 替スクレーパー

    [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

    [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

      43mm 革たち(替刃式)

      43mm 革たち(替刃式)

        17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

        17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

          50mm ステンレスヘラ

          50mm ステンレスヘラ

            45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)

            45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)

              25mm スクレーパー

              25mm スクレーパー

                64mm スクレーパー(ステンレス製)

                64mm スクレーパー(ステンレス製)

                  90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

                  90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

                    100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                    100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                      95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

                      95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

                        64mm ペインターズツール(ハンマーヘッド)

                        64mm ペインターズツール(ハンマーヘッド)

                          76mm マルチツール(ステンレス製)

                          76mm マルチツール(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,336円 1,344円 759円 744円 835円 355円 725円 565円 15,020円 1,750円 9,230円 1,430円 2,450円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 スクレーパー コーキングへら 樹脂柄へら その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 ハンマーへら ハンマーへら
                            材質(刃) ステンレス ステンレス 合金工具鋼 ステンレス ステンレス 合金工具鋼 合金工具鋼 ステンレス スチール スチール ステンレス
                            その他 オプション オプション - - - オプション - - - - - - -
                            刃幅(mm) 50 43 43 17(先端) / 23(中程) 50 45 25 64 90 100 95 64 76
                            刃厚 0.8~1.0mm 1.5mm 0.6mm 先端:0.55mm、根元:1.2mm 1.2mm 0.45mm 0.3mm 0.6mm - - - 約1.6mm 1.8mm

                            [EA524MA用] 50mm 替スクレーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました