(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

178mm ミーリングマシンバイス

178mm ミーリングマシンバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
181,990円
税込単価
200,189円

【商品仕様】・材質…鋳鉄・口幅…150mm・最大開口…190mm・重量…34....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 口幅(mm):
    150
  • 最大口開き(mm):
    190
  • 重量:
    34.0kg
  • 材質:
    鋳鉄

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

EA525AH-150 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA525AH-150

1個

181,990( 200,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鋳鉄
・口幅…150mm
・最大開口…190mm
・重量…34.0kg
・ジョープレートは取替可能です。
・JAN:4518340727939

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

EA525AH-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

178mm ミーリングマシンバイスの型番EA525AH-150のページです。
型番EA525AH-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

178mm ミーリングマシンバイス

178mm ミーリングマシンバイス

    50mm 精密バイス

    50mm 精密バイス

      100mm マシンバイス

      100mm マシンバイス

        75mm 精密バイス

        75mm 精密バイス

          100mm ドリルプレスバイス

          100mm ドリルプレスバイス

            70mm 精密バイス

            70mm 精密バイス

              36mm 精密バイス

              36mm 精密バイス

                105mm セルフセンターリングバイス

                105mm セルフセンターリングバイス

                  75mm ドリルプレスバイス

                  75mm ドリルプレスバイス

                    64mm ボール盤バイス

                    64mm ボール盤バイス

                      超精密バイス

                      超精密バイス

                        ドリルプレスバイス EA525GB-4

                        ドリルプレスバイス EA525GB-4

                          ドリルプレスバイス EA525AP-1

                          ドリルプレスバイス EA525AP-1

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 181,990円 28,850円 48,700円 48,750円 8,740円 54,710円 25,280円 112,160円 51,210円 21,780円 28,200円 9,700円 12,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            口幅(mm) 150 50 100 74 100 70 36 100 75 64 73 152 100
                            最大口開き(mm) 190 65 100 75 100 80 40 103 75 65 108 139 114
                            重量 34.0kg 1.8kg 8.2kg 5kg 約5kg 4.0kg 1.0kg 14.4kg 5.0kg - - - -
                            材質 鋳鉄 合金鋼 鋳鉄 合金鋼 スチール 合金鋼 合金鋼 鋳鉄 - 鋳鉄 スチール 鋳鉄 合金鋼

                            178mm ミーリングマシンバイスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました