(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm セフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150mm セフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替式)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
25,620円 24,725円
税込単価
28,182円 27,198円

【商品仕様】・左ネジリ、右ネジリ切替式・使用可能ワイヤーサイズ…直径1.0mm...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    222mm
  • ペンチ部長さ:
    150mm
  • 本体材質:
    ハイカーボンスチール合金
  • 使用可能ワイヤーサイズ:
    φ1.0mmまで

型番

EA534XB-150 解除

Loading...

【商品仕様】
・左ネジリ、右ネジリ切替式
・使用可能ワイヤーサイズ…直径1.0mmまで
・全長…222mm
・ペンチ部長さ…150mm
・本体材質…ハイカーボンスチール合金
・オートマチックリターン
・全長…222mm
・ペンチ部の先端ギザ付
・JAN:4518340234512
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA534XB-150

1個

25,620円

24,725

( 27,198円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・左ネジリ、右ネジリ切替式
・使用可能ワイヤーサイズ…直径1.0mmまで
・全長…222mm
・ペンチ部長さ…150mm
・本体材質…ハイカーボンスチール合金
・オートマチックリターン
・全長…222mm
・ペンチ部の先端ギザ付
・JAN:4518340234512

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

150mm セフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替式)の型番EA534XB-150のページです。
型番EA534XB-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150mm セフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替式)

150mm セフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替式)

    230mm セフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替式)

    230mm セフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替式)

      ハイドロリックリベッター(エアー式)

      ハイドロリックリベッター(エアー式)

        リベッターキット(エアー式)

        リベッターキット(エアー式)

          9.0-12.5mm タップホルダー(ラチェット式)

          9.0-12.5mm タップホルダー(ラチェット式)

            4~10mm ナットスプリッター

            4~10mm ナットスプリッター

              75mm ダイスハンドル

              75mm ダイスハンドル

                10 -18 mm ナットスプリッター

                10 -18 mm ナットスプリッター

                  1.5- 4.6mm タップレンチ

                  1.5- 4.6mm タップレンチ

                    4.0- 9.5mm タップレンチ

                    4.0- 9.5mm タップレンチ

                      [30-180mm] スライドハンマープーラー

                      [30-180mm] スライドハンマープーラー

                        19~27mm ナットスプリッター

                        19~27mm ナットスプリッター

                          7-22mm 油圧ナットブレーカー

                          7-22mm 油圧ナットブレーカー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 25,620円 27,710円 41,870円 18,210円 18,790円 13,128円 9,365円 15,027円 470円 31,760円 58,012円 16,662円 38,000円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            全長 222mm - 287mm 273mm 115mm 80mm - 90mm - 300mm 500mm 120mm 240mm
                            ペンチ部長さ 150mm - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ハイカーボンスチール合金 - - - - - - - - - - - -
                            使用可能ワイヤーサイズ φ1.0mmまで - - - - - - - - - - - -

                            150mm セフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替式)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            安全カバーの固定
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            客先で自社装置の安全カバー取付け時にセーフティー・ワイヤー固定を要望され、本工具を使用してワイヤー取り付けました。使い勝手は良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました