(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2000g/φ41x380mm 鉛ハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2000g/φ41x380mm 鉛ハンマー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,120円
税込単価
13,332円

【商品仕様】・頭サイズ…直径41×102mm・全長…380mm・全重量…200...

詳細情報を確認する

  • 頭サイズ:
    φ41×102mm
  • 全長:
    380mm
  • 用途:
    機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に
  • 材質:
    頭:鉛、柄:木
  • ヘッド硬度:
    HRL55°
  • 全重量:
    2000g

型番

EA575WV-25 解除

Loading...

製品仕様

型番頭サイズ全長用途材質
EA575WV-25φ41×102mm380mm機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に頭:鉛、柄:木
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575WV-25

1個

12,120( 13,332円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・頭サイズ…直径41×102mm
・全長…380mm
・全重量…2000g
・材質…頭:鉛、柄:木
・ヘッド硬度…HRL55°
・用途…機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に
・鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。
・打撃力の微調整がしやすいです。
・JAN:4548745900545

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2000g/φ41x380mm 鉛ハンマーの型番EA575WV-25のページです。
型番EA575WV-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2000g/φ41x380mm 鉛ハンマー

2000g/φ41x380mm 鉛ハンマー

    1400g/φ36x340mm 銅ハンマー

    1400g/φ36x340mm 銅ハンマー

      1400g/φ36x390mm 銅ハンマー

      1400g/φ36x390mm 銅ハンマー

        1000g/φ32x300mm 銅ハンマー

        1000g/φ32x300mm 銅ハンマー

          560g/φ25x280mm 銅ハンマー

          560g/φ25x280mm 銅ハンマー

            700g/25x310mm ダクトハンマー

            700g/25x310mm ダクトハンマー

              56mmx 900g ショックレスハンマー(ウレタン)

              56mmx 900g ショックレスハンマー(ウレタン)

                50mmx 650g ショックレスハンマー(ウレタン)

                50mmx 650g ショックレスハンマー(ウレタン)

                  1.3kg/245mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)

                  1.3kg/245mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)

                    62mmx1350g ショックレスハンマー(ウレタン)

                    62mmx1350g ショックレスハンマー(ウレタン)

                      1400g/φ66x380mm 無反動ハンマー

                      1400g/φ66x380mm 無反動ハンマー

                        900g/32x270mm 銅ハンマー

                        900g/32x270mm 銅ハンマー

                          1350g/33x355mm 両頭ハンマー

                          1350g/33x355mm 両頭ハンマー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 12,120円 14,500円 11,760円 9,830円 6,410円 3,340円 9,340円 9,420円 6,190円 11,770円 16,680円 8,050円 7,990円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                            頭サイズ φ41×102mm φ36×119mm φ36×119mm φ32×107mm φ25×88mm - - - - - - - -
                            全長 380mm 340mm 390mm 300mm 280mm 310mm 390mm 360mm - 450mm - 270mm 355mm
                            用途 機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に ジグの取付け、機械の修理、金型作業に ジグの取付け、機械の修理、金型作業に ジグの取付け、機械の修理、金型作業に ジグの取付け、機械の修理、金型作業に 板金用 精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。 精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。 コンクリート等に強力アンカーを打ち込む際などに 精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。 精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け・取り外しに - -
                            材質 頭:鉛、柄:木 頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形) 頭:銅、柄:木 頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形) 頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形) ヘッド:炭素工具鋼柄:銅管 頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) - 頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) - 頭:銅、柄:木製 頭:炭素鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
                            ヘッド硬度 HRL55° HB80° HB80° HB80° HB80° - - - - - HDD 40℃ - -

                            2000g/φ41x380mm 鉛ハンマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました