(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.5 -40.0mm ケーブルストリッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4.5 -40.0mm ケーブルストリッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,620円
税込単価
20,482円

【商品仕様】・全長…178mm・ケーブルサイズ…直径4.5/40mm・JAN:...

詳細情報を確認する

  • ケーブルサイズ:
    φ4.5~40mm
  • 全長:
    178mm

型番

EA580RG-1 解除

Loading...

製品仕様

型番ケーブルサイズ全長
EA580RG-1φ4.5~40mm178mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA580RG-1

1個

18,620( 20,482円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…178mm
・ケーブルサイズ…直径4.5/40mm
・JAN:4548745351958

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4.5 -40.0mm ケーブルストリッパーの型番EA580RG-1のページです。
型番EA580RG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.5 -40.0mm ケーブルストリッパー

4.5 -40.0mm ケーブルストリッパー

    4.5 -28.5mm ケーブルストリッパー

    4.5 -28.5mm ケーブルストリッパー

      4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー

      4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー

        4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

        4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

          4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)

          4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)

            6.0 -29.0mm ケーブルストリッパー

            6.0 -29.0mm ケーブルストリッパー

              4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー

              4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー

                0.4 - 1.3mm ワイヤーストリッパー

                0.4 - 1.3mm ワイヤーストリッパー

                  0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー

                  0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー

                    0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

                    0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

                      0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

                      0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

                        0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

                        0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

                          0.1 -0.8mm ワイヤーストリッパー(グリップ・バネ付)

                          0.1 -0.8mm ワイヤーストリッパー(グリップ・バネ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 18,620円 8,340円 7,220円 2,990円 2,360円 11,360円 4,710円 3,540円 14,180円 14,080円 2,200円 4,930円 10,290円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                            ケーブルサイズ φ4.5~40mm 4.5mm~28.5mm - - - φ6~29mm - - - - - - -
                            全長 178mm 135mm - - - 135mm - - 180mm - - - 140mm

                            4.5 -40.0mm ケーブルストリッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました