(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.1-3.2mm ピンバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.1-3.2mm ピンバイス

通常単価(税別)
1,487円
税込単価
1,636円

【商品仕様】・リバーシブルコレット使用(差し替式)・チャック能力…直径0.1/...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピンバイス
  • JANコード:
    4518340711938
  • 全長:
    98mm
  • 材質:
    本体:真鍮(クロームメッキ)、チャック部:真鍮(ニッケルメッキ)、キャップ部:真鍮(セミクローム)
  • チャック能力:
    Φ0.1~1.1mm、Φ1.2~2.0mm、Φ2.0~2.5mm、Φ2.5~3.2mm
  • 仕様:
    2チャックタイプ
  • ヘッド径(mm):
    10
  • メーカー:
    ESCOオリジナル

型番

EA589RE-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA589RE-2

1個

1,487( 1,636円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リバーシブルコレット使用(差し替式)
・チャック能力…直径0.1/1.1mm、直径1.2/2.0mm、直径2.0/2.5mm、直径2.5/3.2mm
・全長…98mm
・2チャックタイプ
・材質…本体:真鍮(クロームメッキ)、チャック部:真鍮(ニッケルメッキ)、キャップ部:真鍮(セミクローム)
・JAN:4518340711938

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.1-3.2mm ピンバイスの型番EA589RE-2のページです。
型番EA589RE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.1-3.2mm ピンバイス

0.1-3.2mm ピンバイス

    0-3.2mm ピンバイス

    0-3.2mm ピンバイス

      0 -1.2mm ピンバイス

      0 -1.2mm ピンバイス

        0.1-3.2mm 100mm ピンバイス

        0.1-3.2mm 100mm ピンバイス

          0-1.5/1.9-3.0mm  107mm ピンバイス

          0-1.5/1.9-3.0mm 107mm ピンバイス

            0-3.2mm   95mm 精密ピンバイス

            0-3.2mm 95mm 精密ピンバイス

              0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

              0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

                2.0・2.5・3.0mm ピンバイス(ドリル3本付)

                2.0・2.5・3.0mm ピンバイス(ドリル3本付)

                  0-3.0mm   72mm ピンバイス

                  0-3.0mm 72mm ピンバイス

                    3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

                    3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

                      0-0.5mm 100mm クイックドリル

                      0-0.5mm 100mm クイックドリル

                        3本組 プローブセット(精密用)

                        3本組 プローブセット(精密用)

                          スクレーパーセット(精密用)

                          スクレーパーセット(精密用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,487円 3,340円 742円 1,684円 5,990円 12,460円 2,560円 2,441円 5,590円 5,660円 5,650円 3,418円 5,700円
                            通常出荷日 2日目   4日目   3日目   1日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス - -
                            JANコード 4518340711938 4518340586543 4518340711921 4518340188556 4518340798731 4518340346178 4548745051742 4518340892439 4518340178878 4518340798700 4518340041097 - -
                            全長 98mm 95mm 96mm 100mm 106mm 95mm 102mm 103mm 72mm 130mm 100mm - -
                            材質 本体:真鍮(クロームメッキ)、チャック部:真鍮(ニッケルメッキ)、キャップ部:真鍮(セミクローム) コレット:工具鋼 本体・チャック・キャップ:真鍮、回転座金:アクリル ハンドル:真鍮、チャック:真鍮 ハンドル:真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、チャック:スチール50-54HRC アルミ製 本体:真鍮、ドリル:ハイス鋼 - ハンドル:木製、チャック:スチール チャック:焼入鋼 スチール - -
                            チャック能力 Φ0.1~1.1mm、Φ1.2~2.0mm、Φ2.0~2.5mm、Φ2.5~3.2mm Φ0~1.0mm、Φ0.9~1.7mm、Φ1.7~2.4mm、Φ2.4~3.2mm Φ0.1~1.2mm Φ0.1~3.2mm 0~1.5mm、1.9~3.0mm Φ0~0.8mm、Φ0.8~1.6mm、Φ1.6~2.5mm、Φ2.5~3.2mm Φ0.1~3.2mm 0.1~3.2mm 0~3.0mm 3.0~4.0mm - - -

                            0.1-3.2mm ピンバイスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピンゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました