(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

12本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,360円
税込単価
52,096円

【商品仕様】・〈セット内容〉…13点セット・EA590MC-16-16mm兼用...

詳細情報を確認する

  • ケースサイズ:
    340×240×90mm
  • 先端角度:
    ストレート×4本45°×4本90°×4本

型番

EA590MC-120 解除

Loading...

内外兼用の切替は表面のノブを90°ひねって本体を左右に分離してから、穴をはめ替えます。
作業する時は表面のノブをひねって水平にロックします。
 全長ニードル径(Φ)
6~169~151501
17~2316~261501.2
24~3727~451951.8
特大38~8930~762352.3
単位:mm

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA590MC-120

1個

47,360( 52,096円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…13点セット
・EA590MC-16-16mm兼用スナップリングプライヤー
・EA590MC-217-23mm兼用スナップリングプライヤー
・EA590MC-324-37mm兼用スナップリングプライヤー
・EA590MC-438-89mm兼用スナップリングプライヤー
・EA590MC-116-16mm兼用スナップリングプライヤ-/45゚
・EA590MC-1217-23mm兼用スナップリングプライヤ-/45゚
・EA5901324-37mm兼用スナップリングプライヤ-/45゚
・EA590MC-1438-89mm兼用スナップリングプライヤ-/45゚
・EA590MC-216-16mm兼用スナップリングプライヤ-/90゚
・EA590MC-2217-23mm兼用スナップリングプライヤ-/90゚
・EA590MC-2324-37mm兼用スナップリングプライヤ-/90゚
・EA590MC-2438-89mm兼用スナップリングプライヤ-/90゚
・プラスチックケース
・内
・JAN:4518340875432

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

12本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)の型番EA590MC-120のページです。
型番EA590MC-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

12本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

    6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MC-60

    6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MC-60

      2本組 スナップリングプライヤー

      2本組 スナップリングプライヤー

        2本組 スナップリングプライヤー(強力型)

        2本組 スナップリングプライヤー(強力型)

          78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

          78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

            3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

            3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

              4本組 スナップリングプライヤー

              4本組 スナップリングプライヤー

                4本組 スナップリングプライヤー EA590-12

                4本組 スナップリングプライヤー EA590-12

                  4本組 スナップリングプライヤー EA590-11

                  4本組 スナップリングプライヤー EA590-11

                    穴軸兼用スナップリングプライヤー

                    穴軸兼用スナップリングプライヤー

                      12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

                      12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

                        スナップリングプライヤー4本組 Z99000401

                        スナップリングプライヤー4本組 Z99000401

                          4本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-15

                          4本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-15

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ バーコ エスコ WIHA エスコ
                            通常価格 47,360円 26,840円 21,564円 26,680円 13,050円 28,780円 16,710円 18,170円 19,520円 8,561円 4,480円 14,216円 14,790円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            ケースサイズ 340×240×90mm 240×160×85mm - - - - - - - - - - -
                            先端角度 ストレート×4本45°×4本90°×4本 ストレート×3本90°×3本 ストレート・45°・90° φ2.7mm(黒):0°、15°、45°、90°φ3.0mm(シルバー):0°、15°、45°、90° ストレート - - - - - - - -

                            12本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました