(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MC-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MC-60

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,840円
税込単価
29,524円

【商品仕様】・〈セット内容〉…7点セット・EA590MC-16-16mm兼用ス...

詳細情報を確認する

  • ケースサイズ:
    240×160×85mm
  • 先端角度:
    ストレート×3本90°×3本

型番

EA590MC-60 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●ケースサイズ・・・240×160×85mm
●重量・・・・・・・1kg

 

内外兼用

先端 ストレート(3本)90°(3本)

単位:mm
サイズ全長ニードル径(φ)
6~169~151501
17~2316~261501.2
24~3727~451951.8

内外兼用の切替は表面のノブを90°ひねって本体を左右に分離してから、穴をはめ替えます。
作業する時は表面のノブをひねって水平にロックします。

 
6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)  製品仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA590MC-60

1個

26,840( 29,524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…7点セット
・EA590MC-16-16mm兼用スナップリングプライヤー
・EA590MC-217-23mm兼用スナップリングプライヤー
・EA590MC-324-37mm兼用スナップリングプライヤー
・EA590MC-216-16mm兼用スナップリングプライヤ-/90゚
・EA590MC-2217-23mm兼用スナップリングプライヤ-/90゚
・EA590MC-2324-37mm兼用スナップリングプライヤ-/90゚
・ケbr>・内外兼用
・JAN:4518340875425

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MC-60の型番EA590MC-60のページです。
型番EA590MC-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MC-60

6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MC-60

    2本組 スナップリングプライヤー

    2本組 スナップリングプライヤー

      2本組 スナップリングプライヤー(強力型)

      2本組 スナップリングプライヤー(強力型)

        78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

        78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

          3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

          3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

            6本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-19

            6本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-19

              4本組 スナップリングプライヤー EA590-12

              4本組 スナップリングプライヤー EA590-12

                4本組 スナップリングプライヤー EA590-11

                4本組 スナップリングプライヤー EA590-11

                  4本組 スナップリングプライヤー

                  4本組 スナップリングプライヤー

                    穴軸兼用スナップリングプライヤー

                    穴軸兼用スナップリングプライヤー

                      スナップリングプライヤー4本組 Z99000401

                      スナップリングプライヤー4本組 Z99000401

                        4本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-15

                        4本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-15

                          4本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-16

                          4本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-16

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ バーコ WIHA エスコ エスコ
                            通常価格 26,840円 21,564円 26,680円 13,050円 28,780円 25,840円 18,170円 19,520円 16,710円 8,561円 14,216円 14,790円 19,670円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目  
                            ケースサイズ 240×160×85mm - - - - - - - - - - - -
                            先端角度 ストレート×3本90°×3本 ストレート・45°・90° φ2.7mm(黒):0°、15°、45°、90°φ3.0mm(シルバー):0°、15°、45°、90° ストレート - - - - - - - - -

                            6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MC-60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました