(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用

17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,210円
税込単価
5,731円

【商品仕様】・内外兼用、カムロック式で切替簡単・適応リング径…軸:17/23m...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    150mm
  • 先端径:
    φ1.2mm
  • 先端角:
    18°
  • 適応リング径:
    軸:17~23mm、穴:16~26mm

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

EA590MD-2 解除

Loading...

【商品仕様】
・内外兼用、カムロック式で切替簡単
・適応リング径…軸:17/23mm、穴:16/26mm
・先端角…18°
・先端径…直径1.2mm
・全長…150mm
・JAN:4518340455924
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA590MD-2

1個

5,210( 5,731円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内外兼用、カムロック式で切替簡単
・適応リング径…軸:17/23mm、穴:16/26mm
・先端角…18°
・先端径…直径1.2mm
・全長…150mm
・JAN:4518340455924

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用の型番EA590MD-2のページです。
型番EA590MD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用

17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用

    40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

    40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

      85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

      85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

        12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

        12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚

          85-140mm 穴用スナップリングプライヤー

          85-140mm 穴用スナップリングプライヤー

            122-300mm 穴用スナップリングプライヤー

            122-300mm 穴用スナップリングプライヤー

              7-51/10-51mm 内外兼用スナップリングプライヤ-

              7-51/10-51mm 内外兼用スナップリングプライヤ-

                32-100/46-102mm 内外兼用スナップリングプライヤー

                32-100/46-102mm 内外兼用スナップリングプライヤー

                  90-175mm/90-175mm 内外兼用スナップリングツール

                  90-175mm/90-175mm 内外兼用スナップリングツール

                    40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

                    40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

                      19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

                      19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45゚

                        10-40/10-40mm 内外兼用スナップリングプライヤー

                        10-40/10-40mm 内外兼用スナップリングプライヤー

                          78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

                          78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,210円 5,050円 8,570円 4,480円 7,130円 24,050円 6,550円 13,800円 21,580円 4,000円 3,520円 3,990円 13,050円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                            全長 150mm 210mm 305mm 130mm 320mm 570mm 194mm 230mm 190mm - - 140mm 406mm
                            先端径 φ1.2mm - - - φ3.2mm φ3.5mm - - - φ2.3mm φ1.8mm - -
                            先端角 18° - - - - - - - - - - - -
                            適応リング径 軸:17~23mm、穴:16~26mm - - - - - - - - - - - -

                            17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました