(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12x 93mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

12x 93mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,870円
税込単価
2,057円

【商品仕様】・共回り止め・材質…スチール・サイズ(mm)…12・厚み(mm)…...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    4
  • サイズ(mm):
    12
  • 材質:
    スチール
  • 全長(mm):
    93

型番

EA615AS-12 解除

Loading...


寸法表
品番A(対辺)B(外径)C(全長)D(厚み)
EA615AS-121226934
単位(mm)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA615AS-12

1個

1,870( 2,057円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・共回り止め
・材質…スチール
・サイズ(mm)…12
・厚み(mm)…4.0
・全長(mm)…93
・JAN:4548745118926

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

12x 93mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)の型番EA615AS-12のページです。
型番EA615AS-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12x 93mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

12x 93mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    8x 85mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    8x 85mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

      10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)

      10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)

        30mm 片目片口スパナ

        30mm 片目片口スパナ

          17mm 片目片口スパナ

          17mm 片目片口スパナ

            23mm 片目片口スパナ

            23mm 片目片口スパナ

              ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51

              ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51

                ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1

                ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1

                  12 x 12/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)

                  12 x 12/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)

                    12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GC

                    12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GC

                      13 x 13/3.0x131mm 薄口スパナ(ダブルアングル)

                      13 x 13/3.0x131mm 薄口スパナ(ダブルアングル)

                        6x 7mm 両口スパナ

                        6x 7mm 両口スパナ

                          22x24mm 両口スパナ

                          22x24mm 両口スパナ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,870円 1,840円 17,580円 6,750円 1,820円 2,980円 9,580円 18,837円 2,870円 11,410円 2,950円 380円 2,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            厚み(mm) 4 4 2~4 11×18 7×10 8.5×14.5 5.5×6・6.5×7・6.5×7 サイズ8mm:3.8×6.4、サイズ10mm:4.8×7.3、サイズ12mm:5.5×8.2、サイズ13mm:5.8×8.6、サイズ14mm:6.2×9.0、サイズ17mm:7.0×10.3 - 3~4 - - -
                            サイズ(mm) 12 8 - 30 17 23 E6×E7・E8×E10・E12×E14 8・10・12・13・14・17(6本組) 12 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組) 13 - 22×24
                            材質 スチール スチール スチール 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 クロム合金鋼 - クロム合金鋼 クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理) 工具鋼
                            全長(mm) 93 85 - 446 225 311 240・300・330 サイズ8mm:90、サイズ10mm:95、サイズ12mm:106、サイズ13mm:108、サイズ14mm:115、サイズ17mm:127 116 90~160 131 - 244

                            12x 93mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました