(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
541円
税込単価
595円

【仕様】・土のうの結びつけに適しています。・材質:ナイロン100%

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 長さ(m):
    1
  • 色:
    その他
  • 入数:
    10本入り
  • 用途:
    シート、土のうの結びつけに
  • 材質詳細:
    ナイロン100%
  • 色詳細:
    OD

型番

EA628PS-245 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628PS-245

4.5

1パック

10個入り

541( 595円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・土のうの結びつけに適しています。
・材質:ナイロン100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)の型番EA628PS-245のページです。
型番EA628PS-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)

1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)

    縫針セット(革・キャンバス)4本入り

    縫針セット(革・キャンバス)4本入り

      25mm カムバックル(樹脂製/5個)

      25mm カムバックル(樹脂製/5個)

        [ナイロン製]ひも

        [ナイロン製]ひも

          縫糸(ポリエステル製)

          縫糸(ポリエステル製)

            25本組  縫針セット

            25本組 縫針セット

              30本組  縫針セット

              30本組 縫針セット

                250mm x 4本組 バンジーコード

                250mm x 4本組 バンジーコード

                  12本組  かがり縫用・針セット

                  12本組 かがり縫用・針セット

                    600mm シート接続ひも

                    600mm シート接続ひも

                      600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

                      600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

                        縫針セット(革・キャンバス)針先ラウンド形状

                        縫針セット(革・キャンバス)針先ラウンド形状

                          縫針セット(革・キャンバス)針先ダイヤモンドポイント

                          縫針セット(革・キャンバス)針先ダイヤモンドポイント

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 541円 4,340円 385円 975円 1,060円 700円 1,080円 440円 620円 560円 1,490円 1,500円 1,860円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 その他 - - その他 ポリエステル - - - - ポリプロピレン(PP) その他 - -
                            長さ(m) 1 - - - - - - - - 0.6 600 - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            入数 10本入り - - 1本 - - - - - 100本 - - -
                            用途 シート、土のうの結びつけに - - - 一般縫製用糸 - - - - - - - -

                            1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました