(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,520円
税込単価
43,472円

【商品仕様】・IP67・市販の南京錠で施錠可能・ウレタンなし・カラー…ODグリ...

詳細情報を確認する

  • カラー:
    ODグリーン
  • サイズ:
    (内寸)609×609×609(H)mm、(外寸)673×673×641(H)mm
  • 材質:
    耐衝撃性樹脂
  • 重量:
    14.5kg

型番

EA657-370GN 解除

Loading...

【商品仕様】
・IP67
・市販の南京錠で施錠可能
・ウレタンなし
・カラー…ODグリーン
・サイズ…(内寸)609×609×609(H)mm、(外寸)673×673×641(H)mm
・重量…14.5kg
・材質…耐衝撃性樹脂
・2人持ち用ハンドル付
・引きハンドル付
・キャスター別売(EA657-350W)
・JAN:4548745136685
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA657-370GN

1個

39,520( 43,472円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・IP67
・市販の南京錠で施錠可能
・ウレタンなし
・カラー…ODグリーン
・サイズ…(内寸)609×609×609(H)mm、(外寸)673×673×641(H)mm
・重量…14.5kg
・材質…耐衝撃性樹脂
・2人持ち用ハンドル付
・引きハンドル付
・キャスター別売(EA657-350W)
・JAN:4548745136685

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)の型番EA657-370GNのページです。
型番EA657-370GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)

609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)

    517x392x229mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

    517x392x229mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

      1066x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)

      1066x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)

        908x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)

        908x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)

          725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)

          725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)

            453x292x104mm/内寸 防水ケース(17"ノートパソコン)

            453x292x104mm/内寸 防水ケース(17"ノートパソコン)

              防水ミニケース(OD)

              防水ミニケース(OD)

                プロテクターツールケース ラージケース

                プロテクターツールケース ラージケース

                  ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                  ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                    防水ミニケース(黒)

                    防水ミニケース(黒)

                      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                        防水ミニケース(橙)

                        防水ミニケース(橙)

                          プロテクターツールケース 防水タイプ

                          プロテクターツールケース 防水タイプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ペリカン ペリカン エスコ ペリカン エスコ トラスコ中山
                            通常価格 39,520円 43,110円 60,690円 56,110円 70,380円 43,160円 14,020円 47,709円 32,814円 12,520円 66,310円 12,520円 9,046円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目  
                            カラー ODグリーン - - - - ブラック - - - - - - -
                            サイズ (内寸)609×609×609(H)mm、(外寸)673×673×641(H)mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 耐衝撃性樹脂 - - - - 耐衝撃樹脂 - - - - - - -
                            重量 14.5kg 7.7kg 8.6kg 7.7kg 16.1kg 2.7kg - - - - - - -

                            609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました