(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

450mm ボルトカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

450mm ボルトカッター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,010円
税込単価
4,411円

【商品仕様】・切断能力…HRC40以下・全長…498mm・ワイヤー切断能力…直...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    498mm
  • ワイヤー切断能力:
    φ6mm
  • 切断能力:
    HRC35以下

型番

EA682HA-450 解除

Loading...

製品仕様

型番全長ワイヤー切断能力切断能力
EA682HA-450498mmφ6mmHRC35以下
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA682HA-450

1個

4,010( 4,411円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・切断能力…HRC40以下
・全長…498mm
・ワイヤー切断能力…直径6mm
・JAN:4548745567007

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

450mm ボルトカッターの型番EA682HA-450のページです。
型番EA682HA-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

450mm ボルトカッター

450mm ボルトカッター

    300mm ボルトカッター

    300mm ボルトカッター

      300mm/34mm モンキーレンチ

      300mm/34mm モンキーレンチ

        14-100mm/6.0mm 自在ピンレンチ

        14-100mm/6.0mm 自在ピンレンチ

          30mm ラチェットメガネレンチ

          30mm ラチェットメガネレンチ

            36mm ラチェットメガネレンチ

            36mm ラチェットメガネレンチ

              22mm 片口めがねレンチ

              22mm 片口めがねレンチ

                60mm 打撃スパナ

                60mm 打撃スパナ

                  65mm 片口めがねレンチ

                  65mm 片口めがねレンチ

                    27mm コンビネーションギアレンチ

                    27mm コンビネーションギアレンチ

                      55mm 片口めがねレンチ

                      55mm 片口めがねレンチ

                        13mm 四角ソケットスパナ

                        13mm 四角ソケットスパナ

                          19 x22mm 両口スパナ

                          19 x22mm 両口スパナ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,010円 2,400円 2,940円 3,910円 8,890円 23,100円 940円 9,590円 14,041円 6,300円 9,439円 10,990円 750円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能
                            全長 498mm - 300mm 215mm 305mm 394mm 207mm 310mm - - 513mm 250mm 240mm
                            ワイヤー切断能力 φ6mm - - - - - - - - - - - -
                            切断能力 HRC35以下 - - - - - - - - - - - -

                            450mm ボルトカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました