(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

x3.0/34mm ハンドルーペ [ブラック]

x3.0/34mm ハンドルーペ [ブラック]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,390円
税込単価
4,829円

【商品仕様】・カラー…ブラック・レンズ径…直径34.8mm・倍率…3倍・プラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    3
  • 外径(mm):
    34.8
  • カラー:
    ブラック
  • サイズ:
    54.5×49.5×15.8mm(収納時)
  • メーカー:
    ニコン
  • レンズ種類:
    非球面
  • メーカー型番:
    ニューポケットタイプルーペ12D
  • 重量:
    21g

型番

EA756B-8A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756B-8A

1個

4,390( 4,829円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…ブラック
・レンズ径…直径34.8mm
・倍率…3倍
・プラスチックレンズ
・レンズ形状…非球面レンズ
・重量…21g
・サイズ…54.5×49.5×15.8mm(収納時)
・JAN:4518340733114

カタログ

 

Loading...

EA756B-8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x3.0/34mm ハンドルーペ [ブラック]の型番EA756B-8Aのページです。
型番EA756B-8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

x3.0/34mm ハンドルーペ [ブラック]

x3.0/34mm ハンドルーペ [ブラック]

    ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45

    ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45

      24倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

      24倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

        x3.0/42mm ルーペ

        x3.0/42mm ルーペ

          x3.5/45mm ポケットルーペ

          x3.5/45mm ポケットルーペ

            x20/16.3mm  ポケットルーペ

            x20/16.3mm ポケットルーペ

              x3.5/60mm デスクトップルーペ

              x3.5/60mm デスクトップルーペ

                x5/x10/x15 ポケットルーペ

                x5/x10/x15 ポケットルーペ

                  x15/20mm ルーペ

                  x15/20mm ルーペ

                    ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

                    ×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

                      x8/30mm スケールルーペ

                      x8/30mm スケールルーペ

                        x10/23mm スケールルーペ

                        x10/23mm スケールルーペ

                          x7/23mm スケールルーペ

                          x7/23mm スケールルーペ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,390円 4,800円 63,500円 770円 3,340円 7,450円 4,110円 1,670円 5,320円 16,538円 11,300円 22,920円 13,690円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケットルーペ ポケットルーペ その他光学機器 ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ カップルーペ ポケットルーペ カップルーペ スタンドルーペ カップルーペ カップルーペ カップルーペ
                            倍率(倍) 3 - 12 3 3.5 20 3.5 10 / 5 / 15 15 4(サブ) / 1.8(メイン) / 7(サブ) 8 10 7
                            外径(mm) 34.8 - - 42 45 16.3 60 約30 20 - 30 23 22.8
                            カラー ブラック ホワイト ブラック - - - - - - - - - -
                            サイズ 54.5×49.5×15.8mm(収納時) 52×53×23mm 99.6(W)×22.8(D)×58(H)mm 52×52mm 56×57×15mm(収納時) 38×72mm(収納時) 78×78×54mm 収納時:60×40×27mm Φ34×22mm 160×205×41(H)mm Φ40×50mm Φ30×44mm Φ40×53mm

                            x3.0/34mm ハンドルーペ [ブラック]のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました