(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10W マイク&アンプセット(建設機械用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10W マイク&アンプセット(建設機械用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,970円
税込単価
25,267円

【商品仕様】・〈アンプ〉・電源…DC20/32V、24Vバッテリー(‐)アース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 重量:
    アンプ:600g / フレキシブルマイク:140g
  • 定格出力:
    アンプ:10W
  • 電源:
    アンプ:DC20~32V、24Vバッテリー(-)アース専用
  • サイズ:
    フレキシブルマイク:13.6×361×5mm / アンプ:95×50×103mm
  • コード長:
    フレキシブルマイク:2m
  • メーカー:
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 型式:
    NT-104A+ME-40
  • 消費電流:
    アンプ:1A

型番

EA763CG-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

10W マイク&アンプセット(建設機械用) 取扱説明書1
10W マイク&アンプセット(建設機械用) 取扱説明書2
10W マイク&アンプセット(建設機械用) 取扱説明書3
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763CG-1

1個

22,970( 25,267円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈アンプ〉
・電源…DC20/32V、24Vバッテリー(‐)アース専用
・消費電流…1A
・定格出力…10W
・サイズ…95×50×103mm
・重量…600g
〈フレキシブルマイク〉
・単一指向性〈車載用〉
・コンデンサタイプ
・サイズ…直径13.6×361×5mm
・重量…140g
・コード長…2m
・JAN:4548745225822

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

10W マイク&アンプセット(建設機械用)の型番EA763CG-1のページです。
型番EA763CG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10W マイク&アンプセット(建設機械用)

10W マイク&アンプセット(建設機械用)

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

      3W ミニメガホン(ハンドフリー)

      3W ミニメガホン(ハンドフリー)

        10W メガホン(防水型/充電式)

        10W メガホン(防水型/充電式)

          20W レコーダー付車載アンプ(マイク付) EA763CG-7A

          20W レコーダー付車載アンプ(マイク付) EA763CG-7A

            ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)

            ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)

              15W メガホン

              15W メガホン

                5Wメガホン

                5Wメガホン

                  3W メガホン

                  3W メガホン

                    エスコ 15W メガホン

                    エスコ 15W メガホン

                      5Wメガホン(録音機能付)

                      5Wメガホン(録音機能付)

                        ハンズフリー拡声器スピーカー

                        ハンズフリー拡声器スピーカー

                          [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

                          [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 22,970円 29,970円 17,680円 31,680円 39,800円 47,650円 29,635円 3,240円 10,700円 29,932円 4,390円 9,393円 22,133円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ ハンズフリータイプ
                            重量 アンプ:600g / フレキシブルマイク:140g マイク:約200g / アンプ:約270g / ホーンスピーカ:約900g 本体:約600g(電池別)、ヘッドセットマイク:約37g 約810g 約1.4kg 約140g 約950g 277g 約610g 本体:約940g、マイク:150g 463g 250g スピーカー:290g / マイク:21g
                            定格出力 アンプ:10W 10W(アンプ/ホーンスピーカ) 3W 6W 20W -30dBV 15W 5W 3W 15W(最大23W) 5W 10W -
                            電源 アンプ:DC20~32V、24Vバッテリー(-)アース専用 DC24V(アンプ) 単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A) DC9.6V専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池 DC10~16V(12Vバッテリー-アース専用) DC12V(組機器本体より受電) 単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 単3電池×6本(別売) 単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A) 単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 単2電池×4本(別売) リチウムイオン電池(内蔵) スピーカー:単3電池×4本(別売)
                            サイズ フレキシブルマイク:13.6×361×5mm / アンプ:95×50×103mm ホーンスピーカ:口径/225×140mm、全長/188mm / アンプ:90(W)×89.5(D)×35(H)mm / マイク:Φ22.8×427mm 88×214×132(H)mm Φ155×250mm 178(W)×175.5(D)×50(H)mm 63(W)×113(D)×16(H)mm(接続部除く) Φ210×319×291(H)mm Φ97×155mm 口径:Φ137、全長:210mm Φ210×319mm Φ138×220mm 80.5×38×100(H)mm スピーカー:141×40×105(H)mm

                            10W マイク&アンプセット(建設機械用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました