(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットホルダー(EA815LD-100用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットホルダー(EA815LD-100用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
310円
税込単価
341円

【商品仕様】・EA815LD-100、101、100A、101A用マグネットホ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    80g
  • サイズ:
    マグネット部分:Φ60mm、ホルダー部分:Φ40mm

型番

EA815LD-105 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LD-105

1個

310( 341円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA815LD-100、101、100A、101A用マグネットホルダー
・サイズ…マグネット部分:直径60mm、
ホルダー部分:直径40mm
・重量…80g
・JAN:4548745715026

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットホルダー(EA815LD-100用)の型番EA815LD-105のページです。
型番EA815LD-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットホルダー(EA815LD-100用)

マグネットホルダー(EA815LD-100用)

    [充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット

    [充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット

      [充電式]作業灯・本体/LED EA758C-404

      [充電式]作業灯・本体/LED EA758C-404

        LEDライト 充電式(750ルーメン・マグネット付)

        LEDライト 充電式(750ルーメン・マグネット付)

          充電式LED作業灯(屋外用防雨型)

          充電式LED作業灯(屋外用防雨型)

            φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

            φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

              φ15x190mm スティックライト(高発光体)

              φ15x190mm スティックライト(高発光体)

                LED作業灯 11W(耐圧防爆型)

                LED作業灯 11W(耐圧防爆型)

                  LEDライト(充電池セット)

                  LEDライト(充電池セット)

                    [充電式]LEDランタンセット

                    [充電式]LEDランタンセット

                      φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

                      φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

                        マグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

                        マグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

                          [充電式]作業灯・本体/LED EA758C-14

                          [充電式]作業灯・本体/LED EA758C-14

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 310円 77,130円 51,390円 18,745円 18,500円 197円 169円 94,100円 9,700円 51,570円 630円 1,820円 26,010円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 12日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品の種類 その他 LED LED LED LED - - LED LED LED - その他 LED
                            その他 オプション - - - - - - - - - - オプション -
                            重量 80g 4.1kg 8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く) 360g 330g - - 3kg 247g(電池含む) 400g(本体のみ) - 29g 0.8kg(バッテリー除く)
                            サイズ マグネット部分:Φ60mm、ホルダー部分:Φ40mm 314×148×323(H)mm 展開時:630×720×2150(H)mm、収納時:222×210×1035(H)mm Φ95×110mm Φ65×315(H)mm - - Φ151×375mm 57(W)×30(D)×220(H)mm 98×79×301(H)mm - - -

                            マグネットホルダー(EA815LD-100用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました