【商品仕様】・別途パワーパックEA818MA-1Aをご使用ください。・無負荷回...
コレットチャック | φ3.0mm・φ6.0mm | 付属品 | コレット・カーボンブラシ |
---|---|---|---|
全長 | 177mm | 重量 | 341g |
無負荷回転数 | 1000~30000rpm | 最大トルク | 4.3cNm |
【商品仕様】
・別途パワーパックEA818MA-1Aをご使用ください。
・無負荷回転数…1000/30000rpm
・最大トルク…4.3cNm
・コレットチャック…直径3.0mm・直径6.0mm
・全長…177mm
・重量…341g
・付属品…コレット・カーボンブラシ
・直径6軸先端工具装着可能、重作業用
・JAN:4518340313620
1000-30000rpm マイクログラインダー(高速型/重作業の型番EA818MA-3Aのページです。
型番EA818MA-3Aに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!