(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(ハイスピードステンレス)

25mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(ハイスピードステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,560円
税込単価
5,016円

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS316)・最大回転数…35000rpm・...

詳細情報を確認する

  • 線径:
    0.07mm
  • 内径:
    9.5mm
  • 全長:
    43mm
  • 外径:
    25mm
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 軸径:
    3mm
  • 最大回転数:
    35000rpm
  • 高さ:
    4mm

型番

EA819AJ-132 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819AJ-132

1個

4,560( 5,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS316)
・最大回転数…35000rpm
・軸径…3mm
・全長…43mm
・外径…25mm
・内径…9.5mm
・高さ…4mm
・線径…0.07mm
・同形状の一般ブラシの2倍以上の高速回転でご使用いただけます。
・着磁がほとんどなく、防錆性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。
・JAN:4548745776447

商品情報

製品仕様

型番線径内径全長
EA819AJ-1320.07mm9.5mm43mm

EA819AJ-132で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

25mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(ハイスピードステンレス)の型番EA819AJ-132のページです。
型番EA819AJ-132に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(ハイスピードステンレス)

25mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(ハイスピードステンレス)

    16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

    16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

      25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

      25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

        20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)

        20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)

          8mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

          8mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

            25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)

            25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)

              50mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)

              50mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)

                30mm/6mm軸 軸付ブラシ(傘型/スチール製)

                30mm/6mm軸 軸付ブラシ(傘型/スチール製)

                  32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

                  32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

                    #120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)

                    #120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)

                      2.5mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ

                      2.5mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ

                        30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)

                        30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)

                          50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)

                          50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,560円 450円 1,350円 3,080円 880円 2,920円 1,219円 810円 700円 2,188円 6,870円 1,580円 2,190円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            線径 0.07mm 0.3mm 0.27mm 0.3mm 0.1mm 0.1mm 0.3mm 0.3mm 0.3mm 1.2mm - 0.3mm 0.3mm
                            内径 9.5mm - - - - - - - - - - - -
                            全長 43mm 80mm - 65mm 55mm - - - - - 80mm - -
                            外径 25mm 16mm 25mm - - 25mm 50mm 30mm 32mm 50mm 2.5mm - -
                            材質 ステンレス(SUS316) 鉄、真鍮メッキ ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレス 真鍮 スチール 鉄(真鍮メッキ) 鉄、真鍮メッキ ナイロン ステンレスロープ ステンレス(SUS304) ステンレス

                            25mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(ハイスピードステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました