(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm/M10 サイザルバフ

100mm/M10 サイザルバフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

【商品仕様】・サイズ…直径100×25(厚)mm×M10(P1.5)・サイザル...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    φ100×25(厚)mm×M10(P1.5)
  • 最大回転数:
    8000rpm

型番

EA819AX-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819AX-11

1個

6,200( 6,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径100×25(厚)mm×M10(P1.5)
・サイザル麻の素材繊維を活かし、鏡面仕上げの前行程に適します。熱放散性にも優れています。
・電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単に作業できます。
・最大回転数…8000rpm
・JAN:4548745189193

カタログ

 

EA819AX-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/M10 サイザルバフの型番EA819AX-11のページです。
型番EA819AX-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm/M10 サイザルバフ

100mm/M10 サイザルバフ

    100mm/M10 バイヤスバフ

    100mm/M10 バイヤスバフ

      100mm/M10 コットンバフ

      100mm/M10 コットンバフ

        AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10

        AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10

          10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)

          10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)

            10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石

            10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石

              10x15mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)

              10x15mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)

                50mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)

                50mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)

                  #60/100x915mm レジンベルト(2本)

                  #60/100x915mm レジンベルト(2本)

                    AC100V/70W 万能糸鋸

                    AC100V/70W 万能糸鋸

                      AC100V 10000-28000rpm ハンドグラインダーセット

                      AC100V 10000-28000rpm ハンドグラインダーセット

                        AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A

                        AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A

                          2.5mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ

                          2.5mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,200円 7,230円 6,200円 18,184円 410円 540円 612円 1,219円 2,218円 20,170円 12,255円 13,596円 6,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   2日目   2日目  
                            サイズ φ100×25(厚)mm×M10(P1.5) φ100×25(厚)mm×M10(P1.5) φ100×25(厚)mm×M10(P1.5) 350(W)×205(D)×230(H)mm - - - - 100×915mm 380×205×390(H)mm - 350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く) -
                            最大回転数 8000rpm 8000rpm 8000rpm - 30000rpm 18000rpm 30000rpm 17000rpm - - - - 1200rpm

                            100mm/M10 サイザルバフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました