(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)

75mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,160円
税込単価
5,676円

【商品仕様】・ブラシ材質…スチール・最高回転数…25000rpm・外径…75m...

詳細情報を確認する

  • 線径:
    0.3mm
  • ブラシ材質:
    スチール
  • 外径:
    75mm
  • 軸径:
    1/4”(6.35mm)
  • 最高回転数:
    25000rpm
  • 毛丈:
    9.5mm

型番

EA819BV-83A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819BV-83A

1個

5,160( 5,676円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブラシ材質…スチール
・最高回転数…25000rpm
・外径…75mm
・線径…0.3mm
・軸径…1/4"(6.35mm)
・毛丈…9.5mm
・JAN:4518340583801

カタログ

 

EA819BV-83Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)の型番EA819BV-83Aのページです。
型番EA819BV-83Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)

75mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)

    16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

    16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

      32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

      32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

        25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

        25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

          25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)

          25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)

            #120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)

            #120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)

              25mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(ハイスピードステンレス)

              25mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(ハイスピードステンレス)

                30mm/6mm軸 軸付ブラシ(傘型/スチール製)

                30mm/6mm軸 軸付ブラシ(傘型/スチール製)

                  20mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(スチール製)

                  20mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(スチール製)

                    50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)

                    50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)

                      50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製)

                      50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製)

                        15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)

                        15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)

                          30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)

                          30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,160円 450円 700円 1,350円 2,920円 2,188円 4,560円 810円 2,370円 2,190円 2,650円 2,060円 1,580円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            線径 0.3mm 0.3mm 0.3mm 0.27mm 0.1mm 1.2mm 0.07mm 0.3mm 0.15mm 0.3mm 0.1mm 0.3mm 0.3mm
                            ブラシ材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            外径 75mm 16mm 32mm 25mm 25mm 50mm 25mm 30mm - - - - -
                            軸径 1/4”(6.35mm) 6mm 6mm 6.0mm 6.0mm 6.0mm 3mm - 3mm 6.0mm 6.0mm 6mm 6.0mm
                            最高回転数 25000rpm - - - - - - - - - - - -

                            75mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました