(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本入 ポリシングペーストセット(鉄/ステンレス用)

6本入 ポリシングペーストセット(鉄/ステンレス用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,237円
税込単価
10,161円

【商品仕様】・…6本組セット・色:うす茶砥粒:アルミナ粒度:9/30ミクロン#...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    25×30×121(L)mm(1本当り)
  • 適合素材:
    一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼

型番

EA819D-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819D-30

1個

9,237( 10,161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…6本組セット
・色:うす茶砥粒:アルミナ粒度:9/30ミクロン#600相当
・色:白砥粒:アルミナ粒度:5/30ミクロン#600/#800相当
・色:白砥粒:アルミナ、粒度:1/3ミクロン#800/相当
・色:白砥粒:アルミナ、粒度:1/3ミクロン最良光沢仕上げ
・色:緑砥粒:酸化クロム、粒度:1.5/10ミクロン#800/相当光沢仕上げ
・色:緑砥粒:酸化クロム、粒度:1/3ミクロン最良光沢仕上げ
・適合素材…一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼
・サイズ…25×30×121(L)mm(1本当り)
・幅広い汎用金属の光沢仕上にご使用いただける研磨剤です。
・フエルトバフや綿バフに少量付着させてご使用下さい。
・JAN:4548745806229

カタログ

 

EA819D-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本入 ポリシングペーストセット(鉄/ステンレス用)の型番EA819D-30のページです。
型番EA819D-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6本入 ポリシングペーストセット(鉄/ステンレス用)

6本入 ポリシングペーストセット(鉄/ステンレス用)

    3x6x150mm スティック砥石(フィニッシュストン/9本組)

    3x6x150mm スティック砥石(フィニッシュストン/9本組)

      #60/100x915mm レジンベルト(2本)

      #60/100x915mm レジンベルト(2本)

        5本組/3mm軸[TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-6

        5本組/3mm軸[TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-6

          5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3

          5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3

            AC100V 10000-28000rpm ハンドグラインダーセット

            AC100V 10000-28000rpm ハンドグラインダーセット

              AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10

              AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10

                AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A

                AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A

                  150x15x15mm スティック砥石(#320)

                  150x15x15mm スティック砥石(#320)

                    100mm/M10 バイヤスバフ

                    100mm/M10 バイヤスバフ

                      100mm/M10 サイザルバフ

                      100mm/M10 サイザルバフ

                        100mm/M10 コットンバフ

                        100mm/M10 コットンバフ

                          AC100V/70W 万能糸鋸

                          AC100V/70W 万能糸鋸

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,237円 8,180円 2,218円 17,020円 11,020円 12,255円 18,184円 13,596円 1,410円 7,230円 6,200円 6,200円 20,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            サイズ 25×30×121(L)mm(1本当り) 3×6×150mm 100×915mm (刃径×刃長×全長):3×13×45mm(5種類)\ (刃径×刃長×全長):3×13×38mm(2種類)3×11×39mm3×13×38mm3×2.7×38mm - 350(W)×205(D)×230(H)mm 350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く) 15×15×150 φ100×25(厚)mm×M10(P1.5) φ100×25(厚)mm×M10(P1.5) φ100×25(厚)mm×M10(P1.5) 380×205×390(H)mm
                            適合素材 一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼 - - - - - - - - - - - -

                            6本入 ポリシングペーストセット(鉄/ステンレス用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました